(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS配管識別テープ ACタイプ 方向表示

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,350円
税込単価
1,485円

配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。【特長】・50ミクロン厚のア...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック / ホワイト
  • テープ長さ(m):
    2
  • テープ厚(mm):
    0.12
  • 粘着/非粘着:
    粘着
  • 原材料:
    アルミ
  • 分類詳細:
    JIS配管識別テープ
  • 分類詳細2:
    JIS配管識別テープ ACタイプ
  • 耐熱温度(℃):
    -30~+100
  • マンセル値:
    マンセル値:黒/N1白/N9.5

Loading...

配管径に合わせて切って貼れる!耐久性に優れた表示テープ

屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久度を誇る。優れた屋外耐候性を持ち、酸・アルカリ・油などの化学薬品に強い。
タテ型・ヨコ型共に4サイズ展開で1,280種類の品揃えで、JISで定められた11色に加え、スカイブルー、グリーン、シルバーの計14色。

30〜100℃まで対応できる耐熱性

30〜100℃まで対応できる耐熱性

印刷面保護クリヤー、インク、アルミシート(50μm)、接着剤(アクリル系粘着剤)、裏紙(セパレーター)の五層構造

印刷面保護クリヤー、インク、アルミシート(50μm)、接着剤(アクリル系粘着剤)、裏紙(セパレーター)の五層構造

JIS配管識別ステッカーの4つのメリット

メリット1. 取扱い、表示作業が簡単

裏紙をはがして貼るだけのステッカータイプ。塗料を塗る煩わしさがなく、必要に応じて簡単に、美しくインパクトのある識別表示が可能。

メリット2. 種類・サイズ・カラーが豊富

配管識別ステッカーにはヨコ型とタテ型があり、それぞれ大・中・小・極小の4サイズ展開で全1,280種類の品揃え。また配管識別テープはJISで定められた11色にスカイブルー、グリーン、シルバーを加えた基本14色のバリエーション。

メリット3. 耐久性に優れ経済的

耐久性に優れたアルミステッカーなので、使用可能期間が長く経済的。

メリット4. 抜群の耐熱性とその他の特性

耐熱性、耐水性、耐油性にも優れ、流体の種類を選ばず、工場内の配管などに幅広く使用できる。

配管識別表示に関する法令・JIS規格について

配管の識別表示を義務づけている法令

 

一般高圧ガス保安規則 第6条41号

製造設備に設けた、バルブ又はコック(操作ボタン等により当該バルブ又はコックを開閉する場合にあっては、当該操作ボタン等。以下同じ。)には、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような処置を講ずること。

 

  • 労働安全衛生規則 第271条
  • 特定化学物質等障害予防規則 第15条
  • 液化石油ガス保安規則 第6条第1項第34号
  • 冷凍保安規則 第7条第1項17号

JIS(日本工業規格)で規定する配管系の識別表示要領

 

JIS Z9102

この規格は、工場・鉱山・学校・劇場・船舶・車両・航空保安施設その他において、配管系に設けたバルブの誤操作を防止するなどの安全を図ること、配管系の取扱いの適性化を図ることを目的に、配管に識別表示を行う場合の一般的事項について規定する。

 

(1)物質の種類と識別色管内の物質の種類の識別は、7種の色の識別色を用いて表示する。

(1)物質の種類と識別色管内の物質の種類の識別は、7種の色の識別色を用いて表示する。

(2)全表示

(2)全表示

(3)流れ方向の表示管内の物質の流れ方向を示すには矢印を用いて表示する。
(4)識別表示の位置と実施方法 識別表示は、配管のバルブ・管継手、隔壁などに近接した位置・部分に、塗装によるか必要事項を表示するステッカーを貼り付けるか、又は必要事項を表示する札を管に取付けて表示する。なお、特に必要な場合は、配管全体に識別色を施して識別表示してもよい。

危険表示の例(硫酸の場合)

危険表示の例(硫酸の場合)

消化表示の例(水の場合)

消化表示の例(水の場合)

放射能表示の例(空気または水の場合)

放射能表示の例(空気または水の場合)

方向表示

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
トラスココード
矢印の天地サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AC-17S

50
745-4872
40

1個

1,350( 1,485円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。
【特長】
・50ミクロン厚のアルミシートです。
・配管表面温度約-30~+100℃まで使用OK。優れた耐熱性を持っています。
・屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久性を誇ります。
・酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS配管識別テープ ACタイプ 方向表示の型番AC-17Sのページです。
型番AC-17Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS配管識別テープ ACタイプ 方向表示

JIS配管識別テープ ACタイプ 方向表示

    JIS配管識別テープ(アルミカラー)

    JIS配管識別テープ(アルミカラー)

      JIS配管識別テープ ACタイプ

      JIS配管識別テープ ACタイプ

        表示テープ

        表示テープ

          メーカー ユニット ユニット ユニット ダイヤテックス
          通常価格 1,350円 855円 1,000円 14,471円
          通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   5日目  
          ブラック / ホワイト - - イエロー
          テープ長さ(m) 2 2 2 25
          テープ厚(mm) 0.12 0.12 0.12 0.16
          粘着/非粘着 粘着 粘着 粘着 粘着
          原材料 アルミ アルミ アルミ -

          JIS配管識別テープ ACタイプ 方向表示のレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
          矢印テープ
          評価 5.0満足度:5.02020/12/19
          いままでは矢印のみ個別に購入していたが、こちらの商品を細かくカットして使用すれば、トータルで安価に抑えられると思います。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          よくあるご質問(FAQ)

          Q 矢印の大きさはどのくらいですか?
          A
          天地120mm、矢印幅42mm、線幅22.5mmとなっております。

          標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました