(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

取付具 ワイヤーロープ(ナスカン式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

取付具 ワイヤーロープ(ナスカン式)【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,338円 ~ 1,594円
税込価格
1,472円 ~ 1,753円

【用途】安全標識などを吊り下げる際に使用できます。【特長】汚れや熱に強く、錆び...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(本体):
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質(本体)詳細:
    ステンレス
  • 線径(mm):
    0.75

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ステンレス
  • サイズ(860-01):長さ200mm(線径0.75mmφ)
  • サイズ(860-02):長さ400mm(線径0.75mmφ)

使用方法・使用事例

使用事例

取付具 ワイヤーロープ(ナスカン式) 使用例01
商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
744-4991

1パック

5個入り

1,338( 1,472円 )

4日目

400
744-5008

1パック

5個入り

1,594( 1,753円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
安全標識などを吊り下げる際に使用できます。
【特長】
汚れや熱に強く、錆びにくいステンレス製です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

取付具 ワイヤーロープ(ナスカン式)

取付具 ワイヤーロープ(ナスカン式)

    取付具 ボールチェーン(ステンレス)

    取付具 ボールチェーン(ステンレス)

      取付具 キーリング

      取付具 キーリング

        金具    金具42

        金具 金具42

          スタンド(懸垂幕用)

          スタンド(懸垂幕用)

            バルブ開閉札取付金具ワイヤロープ

            バルブ開閉札取付金具ワイヤロープ

              ワイヤリング(キーワイヤ)10本組 ステンレス製

              ワイヤリング(キーワイヤ)10本組 ステンレス製

                取付具 ビニールタイ

                取付具 ビニールタイ

                  金具    金具03

                  金具 金具03

                    ステンレスワイヤー 鎖

                    ステンレスワイヤー 鎖

                      取付具 パイプSカン(大)

                      取付具 パイプSカン(大)

                        コーンライトケース 871-96

                        コーンライトケース 871-96

                          立看板固定金具 鉄 寸法:48.6mmФ用クランプ

                          立看板固定金具 鉄 寸法:48.6mmФ用クランプ

                            メーカー ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 エスコ 日本緑十字社 アズワン ユニット 日本緑十字社 東京硝子器械 ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 1,338円 540円 226円 440円 6,210円 3,050円 1,500円 386円 1,444円 3,200円 397円 616円 1,610円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   1日目~   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   4日目   6日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ その他 安全標識 安全標識 安全標識 - 安全標識 - 安全標識 安全標識 その他 安全標識 安全標識 -
                            材質(本体) その他 その他 その他 - - - - その他 - - その他 その他 -
                            その他 オプション - - - - - オプション - - - - - -
                            材質(本体)詳細 ステンレス ステンレス 鉄(ニッケルメッキ) - - - - ポリエチレン基材 - - 鉄(ユニクロメッキ) ABS樹脂 -
                            線径(mm) 0.75 - - - - - - - - - - - -

                            取付具 ワイヤーロープ(ナスカン式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました