(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックシステム 南京錠

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックシステム 南京錠

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,529円
税込単価
2,782円

開放禁止場所の施錠用。【特長】・錠穴とキーの設定が共通なので錠が違ってもキー1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 詳細分類:
    ロックシステム
  • 詳細タイプ:
    南京錠
  • 材質(本体)詳細:
    真ちゅう
  • 付属品:
    スペアキー2個付
  • 鍵棒直径:
    6.5
  • 鍵穴高さ:
    21
  • 鍵穴幅:
    21
  • 内容量:
    1個

Loading...

南京錠

859-69の特長

ロックシステム 南京錠:関連画像

点検確認の際たくさんのキーを持ち歩く必要がなく、1、2、3共通で使える。

  • 1つのキーで複数のロック開閉ができる南京錠。
  • 錠穴とキーの設定が共通なので錠が違ってもキー1本で兼用可能。

859-70の特長

ロックシステム 南京錠:関連画像

個別キーによりセキュリティを確保。

商品ごとに1点1点錠穴とキーの設定が異なる。

寸法

ロックシステム 南京錠:関連画像

寸法

  • 859-70:(A×B×C)6.5×21×21mm
  • 859-69:(A×B×C)6.5×21×20.5mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
用途
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

859-69

744-4931
鍵共通
1個

2個

2,529( 2,782円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

開放禁止場所の施錠用。
【特長】
・錠穴とキーの設定が共通なので錠が違ってもキー1本で兼用。
【用途】
・開放禁止場所の施錠に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックシステム 南京錠の型番859-69のページです。
型番859-69に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックシステム 南京錠

ロックシステム 南京錠

    スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ)  「常時開(緑) 常時閉(赤)」  特15-105C

    スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ) 「常時開(緑) 常時閉(赤)」 特15-105C

      金具    金具54 

      金具 金具54 

        ゲートバルブ・ロックアウト

        ゲートバルブ・ロックアウト

          スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ)  「開(赤) 閉(緑)」  特15-104C

          スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ) 「開(赤) 閉(緑)」 特15-104C

            サインピラミッド 禁止標識

            サインピラミッド 禁止標識

              UP155-20アクリルプレート開放厳禁

              UP155-20アクリルプレート開放厳禁

                バルブ開閉表示板 「開」 「閉」 青・赤 5枚組

                バルブ開閉表示板 「開」 「閉」 青・赤 5枚組

                  禁止標識 サインポスト

                  禁止標識 サインポスト

                    トラスコ中山 バルブ開閉札

                    トラスコ中山 バルブ開閉札

                      メーカー ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 ユニット アズワン トラスコ中山 ユニット トラスコ中山
                      通常価格 2,529円 950円 249円 3,686円 950円 10,505円 500円 1,029円 13,569円 204円
                      通常出荷日 1日目   4日目   6日目   1日目~   1日目   5日目~   5日目   1日目   6日目   1日目~  
                      商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 - - 安全標識 安全標識
                      材質(本体) その他 - - その他 - ポリプロピレン(PP) - その他 その他 その他
                      詳細分類 ロックシステム - - ロックシステム - 禁止標識 - - 禁止標識 -
                      詳細タイプ 南京錠 - - ゲートバルブ・ロックアウト - サインピラミッド - - サインポスト -
                      材質(本体)詳細 真ちゅう - - 合成樹脂 - ポリプロピレン - - - -

                      ロックシステム 南京錠のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました