(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールバルブ・ロックアウトデバイス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボールバルブ・ロックアウトデバイス

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,486円 ~ 7,200円
税込価格
6,035円 ~ 7,920円

直角ボールバルブのハンドルに差込んで誤操作を防止できるデバイスです。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 詳細分類:
    ロックシステム
  • 詳細タイプ:
    ボールバルブ・ロックアウトデバイス
  • 材質(本体)詳細:
    スチール
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品特長・仕様

ボールバルブ・ロックアウトデバイス 外観01

859-61(大)

ボールバルブ・ロックアウトデバイス 外観02

859-60(小)

  • 直角型ボールバルブの固定に最適。
  • バルブの誤操作を防げます。
  • 設置の手間や時間をかけずに、簡単に取り付けられます。
  • 材質:スチール
 
型 番適応配管の呼称
859-60(小)8A~25A
859-61(大)32A~80A

使用方法・使用事例

使用方法

ボールバルブ・ロックアウトデバイス 使用例01

(1)ボールバルブのハンドルをオフまたは閉鎖位置に回します。

ボールバルブ・ロックアウトデバイス 使用例02

(2)ロックアウト・デバイスをバルブのハンドルにできるだけ深くかぶせ、タブをバルブハンドルの曲がった部分に重ねます。

ボールバルブ・ロックアウトデバイス 使用例03

(3)ロックする穴に南京錠を通し、器具とバルブハンドルを固定させます。

使用事例

ボールバルブ・ロックアウトデバイス 使用例04
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
適合バルブ径(mm)
最大ハンドル厚さ(mm)
最大ハンドル幅(mm)
適応配管の呼び径
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
744-4885
6.35~25.4
6.92
30.48
8A~25A
1個

1個

5,486( 6,035円 )

1日目

744-4893
31.8~76.2
12.7
53.34
32A~80A
1個

1個

7,200( 7,920円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

直角ボールバルブのハンドルに差込んで誤操作を防止できるデバイスです。
【特長】
・直角型ボールバルブの固定に最適。バルブの誤操作を防げます。
・設置の手間や時間をかけずに簡単に取り付けられます。
【主な用途】
・バルブへの接触防止
・引っ掛け事故の防止

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールバルブ・ロックアウトデバイス

ボールバルブ・ロックアウトデバイス

    ノボリ用スタンド台    ノボリ用ポール台P型

    ノボリ用スタンド台 ノボリ用ポール台P型

      レーザ標識 ステッカー

      レーザ標識 ステッカー

        ステンレスワイヤーロープ ロープ径:1.2mm

        ステンレスワイヤーロープ ロープ径:1.2mm

          ステンレスワイヤーロープ ロープ径:1.5mm

          ステンレスワイヤーロープ ロープ径:1.5mm

            ステンレスワイヤーロープ ロープ径:0.81mm

            ステンレスワイヤーロープ ロープ径:0.81mm

              スチールケース   D札(白)

              スチールケース D札(白)

                玉鎖M (玉径Φ2.5mm)

                玉鎖M (玉径Φ2.5mm)

                  玉鎖N (玉径Φ2.3mm)

                  玉鎖N (玉径Φ2.3mm)

                    バルブロックチェーン

                    バルブロックチェーン

                      金具    金具06

                      金具 金具06

                        両面同一デザインタイプ(スチール製スイング金具付)

                        両面同一デザインタイプ(スチール製スイング金具付)

                          鎖K

                          鎖K

                            メーカー ユニット 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 つくし工房 日本緑十字社
                            通常価格 5,486円 2,902円 690円 193円 213円 175円 379円 872円 977円 3,299円 291円 7,086円 887円
                            通常出荷日 1日目   6日目   1日目   5日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   6日目   6日目   4日目   2日目   2日目~   6日目  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 その他 その他 その他 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識
                            材質(本体) その他 - - その他 その他 その他 - - - その他 - - -
                            詳細分類 ロックシステム - - - - - - - - ロックシステム - - -
                            詳細タイプ ボールバルブ・ロックアウトデバイス - - - - - - - - バルブロックチェーン - - -
                            材質(本体)詳細 スチール - - - - - - - - チェーン・2重リング/ステンレス、ビニールカバー - - -

                            ボールバルブ・ロックアウトデバイスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ボールバルブ・ロックアウトデバイスは操作を強固に防止することが可能ですか?
                            A
                            ボールバルブ・ロックアウトデバイスは、誤操作を防止することを主な目的としています。そのため強い力で無理にでも外そうとした場合、外れる可能性がないとは言えません。

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました