(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゲートバルブ・ロックアウト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:859-51
ゲートバルブ・ロックアウト ゲートバルブ ロックアウト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,629円
税込単価
8,392円

ハンドルにカバーをかぶせて施錠するだけで確実にロック。【特長】・バルブハンドル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 詳細分類:
    ロックシステム
  • 詳細タイプ:
    ゲートバルブ・ロックアウト
  • 材質(本体)詳細:
    合成樹脂
  • 内容量:
    1個

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ゲートバルブ・ロックアウト 製品仕様01
ゲートバルブ・ロックアウト 製品仕様02
  • 取付簡単で確実ロック
  • 耐久性&強度が抜群
  • シャフトの長いバルブハンドルにも対応(859-05を除く)
  • 材質: 合成樹脂

規格表

ゲートバルブ・ロックアウト 規格表

外形図

外形図

ゲートバルブ・ロックアウト 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

ゲートバルブ・ロックアウト 使用例

南京錠は別売です。

商品情報を表示

859-51 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚み(mm)
直径(mmφ)
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

859-51

36
130
744-4851
1個

1個

7,629( 8,392円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハンドルにカバーをかぶせて施錠するだけで確実にロック。
【特長】
・バルブハンドルをプラスチックカバーで包み込んでしまうので、バルブを人為的に操作することができません。
・耐久性に富んだプラスチック製で、化学薬品や高・低温に対する耐候性にも優れています。
・カバー中央部分を切り離すと、シャフトと干渉せずに取付可能です(859-50を除く)。
【用途】
・バルブへの接触、引っ掛け事故の防止に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゲートバルブ・ロックアウトの型番859-51のページです。
型番859-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゲートバルブ・ロックアウト

ゲートバルブ・ロックアウト

    スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ)  「常時開(緑) 常時閉(赤)」  特15-105C

    スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ) 「常時開(緑) 常時閉(赤)」 特15-105C

      PL警告表示ラベル危険

      PL警告表示ラベル危険

        スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ)  「開(赤) 閉(緑)」  特15-104C

        スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ) 「開(赤) 閉(緑)」 特15-104C

          バルブ開閉札 特15シリーズ

          バルブ開閉札 特15シリーズ

            高圧ガス標識「燃 LPガス貯蔵施設」 高201

            高圧ガス標識「燃 LPガス貯蔵施設」 高201

              路面表示用品 路面貼用表示

              路面表示用品 路面貼用表示

                高圧ガス標識  「燃 空瓶容器置場」  高210

                高圧ガス標識 「燃 空瓶容器置場」 高210

                  工事現場用大型横幕

                  工事現場用大型横幕

                    メーカー ユニット 日本緑十字社 アイマーク 日本緑十字社 東京硝子器械 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 つくし工房
                    通常価格 3,686円 950円 932円 950円 402円 1,600円 3,203円 1,600円 14,379円
                    通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   1日目   6日目~   4日目   1日目   4日目   1日目~  
                    商品タイプ 安全標識 安全標識 その他 安全標識 安全標識 - 安全標識 - たれ幕・横幕
                    材質(本体) その他 - ポリエチレンテレフタラート(PET) - - - その他 - その他
                    詳細分類 ロックシステム - - - - - 路面表示用品 - -
                    詳細タイプ ゲートバルブ・ロックアウト - - - - - 路面貼用表示 - -
                    材質(本体)詳細 合成樹脂 - - - - - 合成ゴム - -

                    ゲートバルブ・ロックアウトのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    859-50
                    859-52
                    859-53
                    859-54
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    厚み
                    (mm)
                    直径
                    (mmφ)
                    トラスココード 内容量

                    3,686円

                    ( 4,055円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    3270744-4842-

                    7,800円

                    ( 8,580円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    46169744-4869-

                    9,178円

                    ( 10,096円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    64262744-4877-

                    17,741円

                    ( 19,515円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    57340737-4151-

                    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました