(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックシステム オーバーラップタブ付掛け金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックシステム オーバーラップタブ付掛け金具

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,682円 ~ 5,180円
税込価格
2,950円 ~ 5,698円

バルブ安全管理用品。【特長】・運転再開やバルブ操作に最大6名の解錠が可能となる...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 詳細分類:
    ロックシステム
  • 詳細タイプ:
    オーバーラップタブ付掛け金具
  • 材質(本体)詳細:
    鉄他亜鉛メッキ鋼樹脂コーティング
  • 横(mm):
    38
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

806-441の寸法図

806-441の寸法図

806-441の外観

806-441の外観

806-442の寸法図

806-442の寸法図

806-442の外観

806-442の外観

オーバーラップタブ付掛け金具の使用例

オーバーラップタブ付掛け金具の使用例

※南京錠は別売です。

仕様

  • 材質:鉄他亜鉛メッキ鋼、樹脂コーティング

サイズ

  • 806-441:114×38mm(内径25.4mm)
  • 806-442:127×38mm(内径38.1mm)
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
縱(mm)
トラスココード
内径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
114
742-3071
25.4
1個

1個

2,682( 2,950円 )

1日目

127
742-3080
38.1
1個

1個

5,180( 5,698円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バルブ安全管理用品。
【特長】
・運転再開やバルブ操作に最大6名の解錠が可能となるため、安全性が飛躍的に向上。
【用途】
・部外者の操作や作業中の接触、ひっかけ事故などを未然に防ぐ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックシステム オーバーラップタブ付掛け金具

ロックシステム オーバーラップタブ付掛け金具

    ロックシステム マルチロックアウト

    ロックシステム マルチロックアウト

      入坑者一覧表標識(回転名札式)

      入坑者一覧表標識(回転名札式)

        バルブ空充表示板

        バルブ空充表示板

          バルカンベルト

          バルカンベルト

            電気関係標識 スイッチカバー標識

            電気関係標識 スイッチカバー標識

              危険標識(電気・高圧ガス関係)

              危険標識(電気・高圧ガス関係)

                入坑者一覧表標識(写真ケース式)

                入坑者一覧表標識(写真ケース式)

                  はさまれ・巻き込まれ注意ステッカー

                  はさまれ・巻き込まれ注意ステッカー

                    差込式指名標識 責任者・当番

                    差込式指名標識 責任者・当番

                      差込式指名標識 フォークリフト管理者運転者

                      差込式指名標識 フォークリフト管理者運転者

                        高圧ガス関係標識

                        高圧ガス関係標識

                          工事開始時 交通標識

                          工事開始時 交通標識

                            メーカー ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 2,682円 12,771円 14,709円 613円 9,429円 610円 573円 33,497円 1,200円 1,482円 547円 1,211円 3,857円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 - - 安全標識 安全標識 安全標識 - 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識
                            材質(本体) その他 その他 その他 その他 ポリプロピレン(PP) アルミ - その他 - その他 その他 その他 その他
                            詳細分類 ロックシステム ロックシステム - - ロックシステム 電気関係標識 - - - 指名標識 フォーク・クレーン関係標識 高圧ガス関係標識 工事開始時
                            詳細タイプ オーバーラップタブ付掛け金具 マルチロックアウト - - バルカンベルト スイッチカバー標識 - - - 差込式指名標識 フォークリフト関係標識 - 交通標識
                            材質(本体)詳細 鉄他亜鉛メッキ鋼樹脂コーティング ステンレス他PC/ABSブレンド、ステンレス - - PP編組ベルト アルミ(普通山) - - - ペット樹脂 ベット樹脂(裏面両面テープ付・記名用紙付) - 鉄板(普通山)

                            ロックシステム オーバーラップタブ付掛け金具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました