(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

玉掛関係標識 東西南北標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

玉掛関係標識 東西南北標識

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,109円
税込単価
2,320円

天井に取り付ける看板。【特長】・より強度を高めるため、プレス加工をを施した明治...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 詳細分類:
    重機積載荷重
  • 詳細タイプ:
    クレーン・玉掛関係標識
  • 材質(本体)詳細:
    エコユニボード
  • 表示内容詳細:
    東 南 西 北
  • 取付仕様詳細:
    穴4スミ
  • 縱(mm):
    600
  • 厚み(mm):
    1.2
  • トラスココード:
    738-1603
  • 横(mm):
    600
  • 内容量:
    1枚

Loading...

門型クレーン等に最適な東西南北標識

重機積載荷重 クレーン・玉掛関係標識:関連画像

外観

重機積載荷重 クレーン・玉掛関係標識:関連画像

使用例

  • サイズ:600×600×(厚さ)1.2mm
  • 材質:エコユニボード
  • 取付穴:穴4スミ
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

327-14

1枚

2個

2,109( 2,320円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

天井に取り付ける看板。
【特長】
・より強度を高めるため、プレス加工をを施した明治山鉄板製。
・1枚で方向が分かる。
【用途】
・工場内の天井に設置して使用。
・門型クレーンにも最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

玉掛関係標識 東西南北標識の型番327-14のページです。
型番327-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

玉掛関係標識 東西南北標識

玉掛関係標識 東西南北標識

    フォーク・クレーン関係標識 東西南北標識

    フォーク・クレーン関係標識 東西南北標識

      クレーン関係標識 スチール

      クレーン関係標識 スチール

        JIS安全標識(警告)「危険 特高圧」 JA-205S

        JIS安全標識(警告)「危険 特高圧」 JA-205S

          JIS安全標識(警告)「危険 高電圧」 JA-203S

          JIS安全標識(警告)「危険 高電圧」 JA-203S

            危険地域室標識「受電設備」 FS21

            危険地域室標識「受電設備」 FS21

              JIS安全標識(警告)「危険 充電中」 JA-207S

              JIS安全標識(警告)「危険 充電中」 JA-207S

                JIS安全標識(警告)「頭上注意」 JA-218S

                JIS安全標識(警告)「頭上注意」 JA-218S

                  JIS安全標識(警告)「危険 高圧送電中」 JA-204S

                  JIS安全標識(警告)「危険 高圧送電中」 JA-204S

                    危険地域室標識 「発電設備」 FS19

                    危険地域室標識 「発電設備」 FS19

                      JIS安全標識(警告)「危険 送電中」 JA-206S

                      JIS安全標識(警告)「危険 送電中」 JA-206S

                        危険地域室標識 「変電設備」 FS18

                        危険地域室標識 「変電設備」 FS18

                          バルブ開閉札  「開  閉」  特15-31

                          バルブ開閉札 「開  閉」 特15-31

                            メーカー ユニット ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社
                            通常価格 2,109円 6,592円 5,157円 980円 828円 1,681円 940円 980円 940円 1,681円 980円 1,681円 689円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識
                            材質(本体) その他 その他 その他 - - - - - - - - - -
                            詳細分類 重機積載荷重 フォーク・クレーン関係標識 - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ クレーン・玉掛関係標識 玉掛関係標識 - - - - - - - - - - -
                            材質(本体)詳細 エコユニボード 鉄板 - - - - - - - - - - -

                            玉掛関係標識 東西南北標識のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 重さはどれくらいですか?
                            A
                            1,490g(約1.5kg)です。

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました