(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吊り下げ式表示板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吊り下げ式表示板

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,614円 ~ 3,050円
税込価格
2,875円 ~ 3,355円

工場での組立ラインや置場の表示に!両側から確認できて便利です。【特長】・壁面や...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    アルミ
  • 詳細分類:
    吊り下げ式表示板
  • 材質(本体)詳細:
    アルミ(普通山)
  • 取付仕様詳細:
    平リブタイプ
  • 縱(mm):
    300
  • 厚み(mm):
    3
  • 横(mm):
    450
  • 材質詳細:
    アクリル
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

吊り下げ式表示板 製品仕様01

807-35(白無地)

吊り下げ式表示板 製品仕様02

807-30

吊り下げ式表示板 製品仕様03

807-31

吊り下げ式表示板 製品仕様04

807-32

吊り下げ式表示板 製品仕様05

807-33

吊り下げ式表示板 製品仕様06

807-34

  • 両面カラーで両面表示。
  • 壁面や床面に表示しにくい場合に便利な吊り下げ式。
  • フチ色が両面に付いているので、どちらの方向からでもひと目でエリア判別が可能です。
 
  • サイズ:300×450×3mm厚
  • 材質:アクリル(5mmφ穴上2)

外形図

外形図

吊り下げ式表示板 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

吊り下げ式表示板 使用例

文字記入使用例

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
742-3616
緑枠
緑枠
1枚

1個

2,614( 2,875円 )

1日目

742-3624
青枠
青枠
1枚

1個

3,050( 3,355円 )

7日目

742-3632
赤枠
赤枠
1枚

1個

3,050( 3,355円 )

4日目

742-3641
黄枠
黄枠
1枚

1個

3,050( 3,355円 )

4日目

742-3659
オレンジ枠
オレンジ枠
1枚

1個

3,050( 3,355円 )

1日目

742-3667
白無地
-
1枚

1個

2,614( 2,875円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工場での組立ラインや置場の表示に!両側から確認できて便利です。
【特長】
・壁面や床面に表示しにくい場合に便利な吊り下げ式。
・フチ色が両面に付いているので、どちらの方向からでもひと目でエリア判別が可能です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吊り下げ式表示板

吊り下げ式表示板

    フロアユニスタンド 本体のみ

    フロアユニスタンド 本体のみ

      路面標識  「一時停止」  路面-27

      路面標識 「一時停止」 路面-27

        置場表示 置場標識

        置場表示 置場標識

          ユニット 床貼ステッカー消火器 ↑

          ユニット 床貼ステッカー消火器 ↑

            フロアユニスタンド 禁止標識

            フロアユニスタンド 禁止標識

              積水 ピタリングライン

              積水 ピタリングライン

                ワンタッチ取付標識ポケット(イラストタイプ)

                ワンタッチ取付標識ポケット(イラストタイプ)

                  蛍光標識 300mm×450mm

                  蛍光標識 300mm×450mm

                    スライド式バルブ開閉札

                    スライド式バルブ開閉札

                      工事現場用大型横幕

                      工事現場用大型横幕

                        サインピラミッド 禁止標識

                        サインピラミッド 禁止標識

                          フロアユニスタンド(安全標識)

                          フロアユニスタンド(安全標識)

                            メーカー ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット 積水樹脂 ユニット つくし工房 東京硝子器械 つくし工房 ユニット ユニット
                            通常価格 2,614円 3,343円 18,201円 457円 6,037円 5,044円 128,914円 1,849円 1,311円 1,109円 14,379円 10,505円 3,840円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   1日目~   4日目   1日目~   4日目   2日目   1日目~   2日目~   1日目~   5日目~   1日目~  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 - 安全標識 安全標識 - 安全標識 安全標識 たれ幕・横幕 安全標識 安全標識
                            材質(本体) アルミ ポリプロピレン(PP) - - - - その他 ビニールターポリン ポリプロピレン(PP) 合成樹脂 その他 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            詳細分類 吊り下げ式表示板 フロアユニスタンド - 置場表示 - 禁止標識 - - - - - 禁止標識 フロアユニスタンド
                            材質(本体)詳細 アルミ(普通山) ポリプロピレン - - - - - - - - - ポリプロピレン ポリプロピレン
                            取付仕様詳細 平リブタイプ - - - - - - 裏面マジックテープ付/下部ファスナー付 - - - - -

                            吊り下げ式表示板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 上部の穴位置を教えてください。
                            A
                            上から10mm、左右の横から50mmです。

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました