(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気関係標識 指名標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電気関係標識 指名標識

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
609円
税込単価
670円

責任者名を明示する標識。【特長】・耐水性、耐久性に優れた素材でできている。・再...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    アルミ
  • 詳細分類:
    電気関係標識
  • 詳細タイプ:
    指名標識
  • 材質(本体)詳細:
    アルミ(普通山)
  • 表示内容詳細:
    責任者電気取扱
  • 取付仕様詳細:
    平リブタイプ
  • 縱(mm):
    360
  • 厚み(mm):
    1.2
  • トラスココード:
    742-5759
  • 横(mm):
    120
  • 内容量:
    1枚

Loading...

耐水性、耐久性に優れた素材でできた指名標識

電気関係標識 指名標識:関連画像

外観

電気関係標識 指名標識:関連画像

使用例※画像は型番813-05です。

  • サイズ:360×120×(厚さ)1.2mm
  • 記入欄サイズ:146.7×32mm
  • 材質:エコユニボード
  • 取付穴:φ2.5(直径2.5mm)穴上1下1
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

813-20

1枚

1個

609( 670円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

責任者名を明示する標識。
【特長】
・耐水性、耐久性に優れた素材でできている。
・再生ポリプロピレンを使用し、資源ごみとして再利用可能。
・別売りのマグネットシートに貼りつけることで、磁石付きの標識として使用することも可能。
・簡単に指名表示可能。
【用途】
・電気取扱責任者の明示に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気関係標識 指名標識の型番813-20のページです。
型番813-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気関係標識 指名標識

電気関係標識 指名標識

    禁止標識 ターポリン製標識

    禁止標識 ターポリン製標識

      省エネルギー推進用品 短冊型標識(節水・節電)

      省エネルギー推進用品 短冊型標識(節水・節電)

        短冊型標識(タテ)

        短冊型標識(タテ)

          身につける用品 ヘルタイ用ステッカー

          身につける用品 ヘルタイ用ステッカー

            電気関係標識 ヘルメット用ステッカー

            電気関係標識 ヘルメット用ステッカー

              環境美化標識

              環境美化標識

                消防標識 指名標識

                消防標識 指名標識

                  防犯用品 自転車かご用標識(反射印刷)

                  防犯用品 自転車かご用標識(反射印刷)

                    安全標識 頭上注意

                    安全標識 頭上注意

                      禁止標識 コーン用ステッカー

                      禁止標識 コーン用ステッカー

                        短冊型指名標識

                        短冊型指名標識

                          命札「使用禁止」 札-103

                          命札「使用禁止」 札-103

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社
                            通常価格 609円 3,000円 483円 522円 96円 120円 2,377円 339円 976円 908円 370円 519円 580円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 - 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 -
                            材質(本体) アルミ その他 その他 - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) その他 - その他 その他 塩化ビ二―ル(PVC) その他 -
                            詳細分類 電気関係標識 禁止標識 省エネルギー推進用品 短冊型標識 身につける用品 電気関係標識 環境美化標識 - 防犯用品 安全標識 禁止標識 指名標識 -
                            詳細タイプ 指名標識 ターポリン製標識 短冊型標識 短冊型標識(タテ) ヘルタイ用ステッカー ヘルメット用ステッカー - - 自動車かご用標識(反射印刷) 頭上注意 コーン用ステッカー - -
                            材質(本体)詳細 アルミ(普通山) ビニールターポリン エコユニボード - PPステッカー PPステッカー エコユニボード - エコユニボード エコユニボード PVC エコユニボード -

                            電気関係標識 指名標識のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 表示は義務付けられていますか?
                            A
                            氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければなりません。

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました