(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フォーク・クレーン関係標識 一文字看板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フォーク・クレーン関係標識 一文字看板【4個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,142円 ~ 18,429円
税込価格
15,556円 ~ 20,272円

天井付近に掲示する看板。【特長】・より強度を高めるため、プレス加工を施した明治...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 詳細分類:
    フォーク・クレーン関係標識
  • 詳細タイプ:
    一文字看板
  • 材質(本体)詳細:
    鉄板(明治山)
  • 表示内容詳細:
    東南西北
  • 取付仕様詳細:
    穴4スミ
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

「表示内容:東 西 南 北」

804-88、804-89の外観

仕様

  • 材質:鉄板(明治山・穴4スミ)

サイズ

  • 804-88:各450×450mm
  • 804-89:各600×600mm
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
縱(mm)
トラスココード
横(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
450
742-1982
450
1枚

1パック

4個入り

14,142( 15,556円 )

1日目

600
742-1991
600
1枚

1パック

4個入り

18,429( 20,272円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

天井付近に掲示する看板。
【特長】
・より強度を高めるため、プレス加工を施した明治山鉄板製。
・サイズは2種類。
【用途】
・クレーンを使用する工場の天井に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フォーク・クレーン関係標識 一文字看板

フォーク・クレーン関係標識 一文字看板

    安全第一 整理整頓標識

    安全第一 整理整頓標識

      安全第一標識 安全+第一

      安全第一標識 安全+第一

        高圧ガス標識「燃 LPガス貯蔵施設」 高201

        高圧ガス標識「燃 LPガス貯蔵施設」 高201

          PL警告表示ラベル危険

          PL警告表示ラベル危険

            高圧ガス標識「燃 高圧ガス容器置場」 高208

            高圧ガス標識「燃 高圧ガス容器置場」 高208

              高圧ガス標識  「燃 空瓶容器置場」  高210

              高圧ガス標識 「燃 空瓶容器置場」 高210

                225×300mm 危険地域標識 100×300×1mm

                225×300mm 危険地域標識 100×300×1mm

                  高圧ガス標識  「燃 充填容器置場」  高207

                  高圧ガス標識 「燃 充填容器置場」 高207

                    メーカー ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 アイマーク 日本緑十字社 日本緑十字社 エスコ 日本緑十字社
                    通常価格 14,142円 610円 2,596円 1,600円 932円 1,599円 1,600円 490円 1,600円
                    通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                    商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 - その他 - - 安全標識 -
                    材質(本体) その他 その他 その他 - ポリエチレンテレフタラート(PET) - - 塩化ビ二―ル(PVC) -
                    詳細分類 フォーク・クレーン関係標識 安全第一・整理整頓標識 安全標識 - - - - - -
                    詳細タイプ 一文字看板 - 安全第一標識 - - - - - -
                    材質(本体)詳細 鉄板(明治山) - エコユニボード - - - - - -

                    フォーク・クレーン関係標識 一文字看板のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました