(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

放射能標識 安全標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

放射能標識 安全標識

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,189円
税込単価
2,408円

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則品。【特長】・使用場...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

放射能標識 安全標識【1~5個入り】 製品01

817-30

放射能標識 安全標識【1~5個入り】 製品02

817-31

放射能標識 安全標識【1~5個入り】 製品03

817-36

放射能標識 安全標識【1~5個入り】 製品04

817-37

放射能標識 安全標識【1~5個入り】 製品05

817-38

放射能標識 安全標識【1~5個入り】 製品06

817-41

放射能標識 安全標識【1~5個入り】 製品07

817-43

放射能標識 安全標識【1~5個入り】 製品08

817-44

放射能標識 安全標識【1~5個入り】 製品09

817-46

放射能標識 安全標識【1~5個入り】 製品10

817-47、817-48、817-49

 
 
放射能標識 安全標識【1~5個入り】 製品11

817-55

放射能標識 安全標識【1~5個入り】 製品12

817-56

放射能標識 安全標識【1~5個入り】 製品13

817-60

放射能標識 安全標識【1~5個入り】 製品14

817-61

放射能標識 安全標識【1~5個入り】 製品15

817-62

放射能標識 安全標識【1~5個入り】 製品16

817-59

-817-30~46817-47817-48817-49817-55~56817-59817-60~62
サイズ400×300×1mm厚200×160×1mm厚110×85×1mm厚300×200×1mm厚200×150mm
材質エコユニボード(2.5mmφ穴4スミ)PVCステッカー

使用方法・使用事例

使用事例

放射能標識 安全標識【1~5個入り】 使用事例

放射線を発する装置の出入り口に

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(本体)
詳細分類
形状
材質(本体)詳細
表示内容詳細
取付仕様詳細
縱(mm)
厚み(mm)
トラスココード
横(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

827-17

その他
高圧ガス関係標識
-
鉄板(明治山)
充填容器置場
4mmФ穴4スミ
300
-
743-0698
600
-
1枚

1個

2,189( 2,408円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則品。
【特長】
・使用場所に応じて看板、ステッカーが選べる。
・16種類の表示内容を取り揃え。
【用途】
・放射線を発する装置の出入口に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

放射能標識 安全標識の型番827-17のページです。
型番827-17に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

放射能標識 安全標識

放射能標識 安全標識

    放射能標識 放射能表示

    放射能標識 放射能表示

      JIS放射能標識 「管理区域(使用施設) 許可なくして立入りを禁ず」 JA-509

      JIS放射能標識 「管理区域(使用施設) 許可なくして立入りを禁ず」 JA-509

        危険標識(電気・高圧ガス関係)

        危険標識(電気・高圧ガス関係)

          JIS放射能標識「放射線発生装置 使用室」 JA-503

          JIS放射能標識「放射線発生装置 使用室」 JA-503

            ユニット JIS規格標識

            ユニット JIS規格標識

              ユニット レーザ標識

              ユニット レーザ標識

                特定化学物質等標識

                特定化学物質等標識

                  高圧ガス関係標識

                  高圧ガス関係標識

                    「特定化学物質障害予防 規則第二十四条により 関係者以外の立入を禁止します」 特38-404

                    「特定化学物質障害予防 規則第二十四条により 関係者以外の立入を禁止します」 特38-404

                      ユニット 消防標識 825

                      ユニット 消防標識 825

                        電気関係標識 スイッチカバー標識

                        電気関係標識 スイッチカバー標識

                          JIS放射能標識  「管理区域(放射線発生装置使用場所) 許可なくして立入りを禁ず」  JA-518

                          JIS放射能標識 「管理区域(放射線発生装置使用場所) 許可なくして立入りを禁ず」 JA-518

                            メーカー ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット 日本緑十字社
                            通常価格 2,189円 728円 1,500円 573円 1,500円 511円 519円 3,170円 1,211円 1,519円 2,120円 610円 1,500円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   4日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目   4日目  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 - - 安全標識 安全標識

                            放射能標識 安全標識のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q マークのアズキ色は決まっていますか?黒との違いは何ですか?
                            A
                            アズキ色は法律で決まっています。黒は運搬用の標識に使われます。

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました