(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レーザ標識 ステッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レーザ標識 ステッカー【5~12個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
690円 ~ 900円
税込価格
759円 ~ 990円

レーザ標識の使用場所に貼れるステッカー。【特長】・3種類の表示内容を取り揃えて...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 形状:
    三角
  • 質量(g):
    50

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

レーザ標識 ステッカー:関連画像

817-25の外観

  • サイズ:150×150mm(一辺の長さ)
  • 材質:PVCステッカー
レーザ標識 ステッカー:関連画像

817-26の外観

  • サイズ:100×100mm(一辺の長さ)
  • 材質:PVCステッカー
レーザ標識 ステッカー:関連画像

838-20の外観

  • サイズ:50×50mm
  • 材質:PPステッカー
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
材質(本体)
表示内容詳細
縱(mm)
トラスココード
横(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
塩化ビ二―ル(PVC)
-
150
371-7283
150
1パック(5枚)

1パック

5個入り

900( 990円 )

1日目

塩化ビ二―ル(PVC)
-
100
742-6704
100
1パック(5枚)

1パック

5個入り

690( 759円 )

1日目

ポリプロピレン(PP)
危険・レーザ光
50
743-6351
50
1パック(12枚)

1パック

12個入り

863( 949円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レーザ標識の使用場所に貼れるステッカー。
【特長】
・3種類の表示内容を取り揃えている。
【用途】
・レーザ使用場所に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レーザ標識 ステッカー

レーザ標識 ステッカー

    玉鎖N (玉径Φ2.3mm)

    玉鎖N (玉径Φ2.3mm)

      玉鎖M (玉径Φ2.5mm)

      玉鎖M (玉径Φ2.5mm)

        ステンレスワイヤーロープ ロープ径:1.5mm

        ステンレスワイヤーロープ ロープ径:1.5mm

          ステンレスワイヤーロープ ロープ径:1.2mm

          ステンレスワイヤーロープ ロープ径:1.2mm

            ステンレスワイヤーロープ ロープ径:0.81mm

            ステンレスワイヤーロープ ロープ径:0.81mm

              鎖L (線径Φ1.6mm)

              鎖L (線径Φ1.6mm)

                スチールケース   D札(白)

                スチールケース D札(白)

                  フォーク・クレーン関係標識 一文字看板

                  フォーク・クレーン関係標識 一文字看板

                    安全第一 整理整頓標識

                    安全第一 整理整頓標識

                      鎖J

                      鎖J

                        鎖K

                        鎖K

                          スチールケース   F札(白)

                          スチールケース F札(白)

                            メーカー ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社
                            通常価格 690円 977円 872円 213円 193円 177円 585円 379円 14,142円 610円 1,290円 887円 741円
                            通常出荷日 1日目   6日目   6日目   6日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   4日目   1日目~   1日目~   6日目   6日目   4日目  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 その他 その他 その他 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識
                            形状 三角 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 50 - - - - - - - - - - - -

                            レーザ標識 ステッカーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            内製レーザー溶接ロボットの警告表示として
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/18
                            生産設備として、内製のYAGレーザー自動溶接ロボットを多数設計しておりますので使わせていただいております。同時に電気安全、機械安全、化学安全等に関する各種標識の各種ステッカーも合わせて購入して重宝しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました