(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フォーク・クレーン関係標識 ヘルメット用ステッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:851-61
フォーク・クレーン関係標識 ヘルメット用ステッカー【2個入り】 アンゼンヒョウシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
103円
税込単価
113円

どんな作業の責任者か分かるステッカー。【特長】・4種類の表示内容をお取り揃え。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 詳細分類:
    フォーク・クレーン関係標識
  • 詳細タイプ:
    ヘルメット用ステッカー
  • 材質(本体)詳細:
    PPステッカー
  • 縱(mm):
    35
  • 横(mm):
    35
  • 質量(g):
    50
  • 内容量:
    1パック(2枚)

Loading...

製品仕様

フォーク・クレーン関係標識 ヘルメット用ステッカー:関連画像

851-60の外観

フォーク・クレーン関係標識 ヘルメット用ステッカー:関連画像

851-61の外観

フォーク・クレーン関係標識 ヘルメット用ステッカー:関連画像

851-63の外観

フォーク・クレーン関係標識 ヘルメット用ステッカー:関連画像

851-69の外観

仕様

  • サイズ:35×35mm
  • 材質:PPステッカー
 
商品情報を表示

851-61 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容詳細
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

851-61

フォークリフト1t以上
371-7844
1パック(2枚)

1パック

2個入り

103( 113円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

どんな作業の責任者か分かるステッカー。
【特長】
・4種類の表示内容をお取り揃え。
・イラストと文字で分かり易く表示。
・別売りの無地バッジに貼るとバッジとして使用できる。
【用途】
・ヘルメットに貼って作業責任者であることを明示する。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォーク・クレーン関係標識 ヘルメット用ステッカーの型番851-61のページです。
型番851-61に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フォーク・クレーン関係標識 ヘルメット用ステッカー

フォーク・クレーン関係標識 ヘルメット用ステッカー

    ヘルメット用ステッカー 作業主任者ステッカー

    ヘルメット用ステッカー 作業主任者ステッカー

      ヘルメット用ステッカー 作業管理関係ステッカー

      ヘルメット用ステッカー 作業管理関係ステッカー

        酸欠危険標識・有害物質標識 ヘルメット用ステッカー

        酸欠危険標識・有害物質標識 ヘルメット用ステッカー

          電気関係標識 ヘルメット用ステッカー

          電気関係標識 ヘルメット用ステッカー

            JIS安全標識(禁止・防火)  「昇降禁止」  JA-149S

            JIS安全標識(禁止・防火) 「昇降禁止」 JA-149S

              JIS安全標識(禁止・防火)「立入禁止」 JA-147S

              JIS安全標識(禁止・防火)「立入禁止」 JA-147S

                JIS安全標識(禁止・防火)  「通行禁止」  JA-146S

                JIS安全標識(禁止・防火) 「通行禁止」 JA-146S

                  JIS安全標識(禁止・防火)  「昇降禁止」  JA-149L

                  JIS安全標識(禁止・防火) 「昇降禁止」 JA-149L

                    JIS安全標識(禁止・防火)  「立入禁止」  JA-147L

                    JIS安全標識(禁止・防火) 「立入禁止」 JA-147L

                      JIS安全標識(禁止・防火)  「使用禁止」  JA-148L

                      JIS安全標識(禁止・防火) 「使用禁止」 JA-148L

                        JIS安全標識(禁止・防火)  「通行禁止」  JA-146L

                        JIS安全標識(禁止・防火) 「通行禁止」 JA-146L

                          JIS安全標識(禁止・防火) 「火気厳禁」

                          JIS安全標識(禁止・防火) 「火気厳禁」

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン
                            通常価格 103円 120円 103円 103円 120円 1,080円 1,123円 1,080円 1,180円 1,180円 1,180円 1,180円 1,002円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   6日目   4日目  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - - - - - -
                            詳細分類 フォーク・クレーン関係標識 ヘルメット用ステッカー ヘルメット用ステッカー 酸欠危険標識・有害物質標識 電気関係標識 - - - - - - - -
                            詳細タイプ ヘルメット用ステッカー 作業主任者ステッカー 作業管理関係ステッカー ヘルメット用ステッカー ヘルメット用ステッカー - - - - - - - -
                            材質(本体)詳細 PPステッカー PPステッカー PPステッカー PPステッカー PPステッカー - - - - - - - -

                            フォーク・クレーン関係標識 ヘルメット用ステッカーのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ヘルメットへの貼り付け
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/30
                            ヘルメットへ貼り付けて使用しています。
                            作業性がどうのっていうアイテムではありませんが、
                            信頼やイメージに繋がる重要なアイテムと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 何枚入りですか?
                            A
                            2枚1組です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            851-60
                            851-63
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容詳細 トラスココード 内容量

                            105円

                            ( 116円 )

                            2個入り

                            5パック あり

                            1日目

                            フォークリフト1t未満744-1282-

                            103円

                            ( 113円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            1t以上玉掛技能者371-7852-

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました