(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンルーム関連品 床貼用ステッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンルーム関連品 床貼用ステッカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,804円
税込単価
1,984円

クリーンルームに最適な床貼用ステッカー。【特長】・ステッカータイプなのでプライ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    塩化ビ二―ル(PVC)
  • 詳細分類:
    クリーンルーム関連品
  • 詳細タイプ:
    床貼用ステッカー
  • 材質(本体)詳細:
    PVCステッカー
  • 表示内容詳細:
    これより先クリーンルーム
  • 縱(mm):
    350
  • 厚み(mm):
    0.2
  • トラスココード:
    742-7999
  • 横(mm):
    350
  • 質量(g):
    50
  • 内容量:
    1枚

Loading...

表示面をペットフィルムで保護した床貼用ステッカー

外観

外観

寸法図

寸法図 ※図は型番:819-40です。

透明フィルム加工

絵柄よりひとまわり大きい透明フィルム加工

  • サイズ:300×300×(厚さ)0.2mm
  • 表面保護フィルム:350×350mm
  • 材質:PVCステッカー
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

819-47

1枚

2個

1,804( 1,984円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クリーンルームに最適な床貼用ステッカー。
【特長】
・ステッカータイプなのでプライマーは不要。
・絵柄よりひと回り大きい透明フィルム加工で、踏んでも傷つきにくく、はがれにくい仕様。
【用途】
・クリーンルーム入り口付近で入室前に注意を促す。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム関連品 床貼用ステッカーの型番819-47のページです。
型番819-47に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンルーム関連品 床貼用ステッカー

クリーンルーム関連品 床貼用ステッカー

    アルミバルブ開閉札 「常時閉」 15904シリーズ

    アルミバルブ開閉札 「常時閉」 15904シリーズ

      アルミバルブ開閉札 「常時開」 15903シリーズ

      アルミバルブ開閉札 「常時開」 15903シリーズ

        アルミバルブ開閉札  「常時閉(緑)」  特15-30B

        アルミバルブ開閉札 「常時閉(緑)」 特15-30B

          緊急地震速報標識 施設内準備品

          緊急地震速報標識 施設内準備品

            アルミバルブ開閉札  「常時開(緑)」  特15-29B

            アルミバルブ開閉札 「常時開(緑)」 特15-29B

              アルミバルブ開閉札  「常時閉(赤)」  特15-30A

              アルミバルブ開閉札 「常時閉(赤)」 特15-30A

                アルミバルブ開閉札  「常時閉(青)」  特15-30C

                アルミバルブ開閉札 「常時閉(青)」 特15-30C

                  アルミバルブ開閉札  「常時開(赤)」  特15-29A

                  アルミバルブ開閉札 「常時開(赤)」 特15-29A

                    アルミバルブ開閉札  「常時開(青)」  特15-29C

                    アルミバルブ開閉札 「常時開(青)」 特15-29C

                      メーカー ユニット アズワン アズワン 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社
                      通常価格 1,804円 284円 284円 798円 1,640円 798円 798円 798円 798円 798円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                      商品タイプ 安全標識 - - 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識
                      材質(本体) 塩化ビ二―ル(PVC) - - - 塩化ビ二―ル(PVC) - - - - -
                      詳細分類 クリーンルーム関連品 - - - 緊急地震速報標識 - - - - -
                      詳細タイプ 床貼用ステッカー - - - 施設内準備品 - - - - -
                      材質(本体)詳細 PVCステッカー - - - PVCステッカー - - - - -

                      クリーンルーム関連品 床貼用ステッカーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました