配管サイズに合わせて選べる安全標識 JIS配管識別方向表示ステッカー。【特長】...
水用 マンセル値: 2.5PB 5/8
JIS配管識別ステッカーAS・ASTと組み合わせて使用できる。
JIS配管識別方向表示ステッカー
L、M、SS、Sの4サイズ、赤、緑、オレンジ等の13色から選べる。
その他(マンセル値:N1)、水用(マンセル値:2.5PB 5/8)、蒸気用(マンセル値:7.5R 3/6)、ガス用(マンセル値:2.5Y 8/6)、酸・アルカリ用(マンセル値:2.5P 5/5)、油用(マンセル値:7.5YR 5/6)、電気用(2.5YR 7/6)、その他(マンセル値:7.5R 4/15)、その他(マンセル値:2.5YR 6/14)、その他(マンセル値:2.5RP 4/12)、その他(マンセル値:5B 6/8)、その他(マンセル値:2.5G 6/10)、空気用(マンセル値:N9.5)
配管サイズに合わせて選べる安全標識 JIS配管識別方向表示ステッカー。
【特長】
・識別色と方向表示が1つに!種類・形状・サイズも豊富です。
・7種類の表示内容、L、M、SS、Sの4サイズ、赤、緑、オレンジ等の11色が選べる。
【用途】
・JIS配管識別ステッカーAS・ASTと組み合わせて使用できる。