(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS安全表示ステッカー 危険表示・消火表示

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AS-20L
JIS安全表示ステッカー 危険表示・消火表示【10個入り】 アンゼンヒョウシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,788円
税込単価
1,967円

水・熱に強いアルミ製の安全標識。【特長】・50ミクロン厚のアルミシートです。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    アルミ
  • 詳細分類:
    JIS安全表示ステッカー
  • 厚み(mm):
    0.12
  • 質量(g):
    50
  • 内容量:
    1パック(10枚)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

JIS安全表示ステッカー 危険表示・消火表示 製品01

危険表示
マンセル値:2.5YR 6/14(黄赤)N1(黒)
大:AS-19L、中:AS-19M、小:AS-19S、極小:AS-19SS

JIS安全表示ステッカー 危険表示・消火表示 製品02

消化表示
マンセル値:7.5R 4/15(赤)N9.5(白)
大:AS-20L、中:AS-20M、小:AS-20S、極小:AS-20SS

  • 大サイズ:80×80mm(0.12mm厚)
  • 中サイズ:60×60mm(0.12mm厚)
  • 小サイズ:40×40mm(0.12mm厚)
  • 極小サイズ:30×30mm(0.12mm厚)
  • 材質:アルミ

外形図

外形図

JIS安全表示ステッカー 危険表示・消火表示 外形図01
JIS安全表示ステッカー 危険表示・消火表示 外形図02

仕様図

使用方法・使用事例

使用事例

JIS安全表示ステッカー 危険表示・消火表示 使用例
 
商品情報を表示

AS-20L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容詳細
縱(mm)
横(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-20L

消火表示
80
80
1パック(10枚)

1パック

10個入り

1,788( 1,967円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水・熱に強いアルミ製の安全標識。
【特長】
・50ミクロン厚のアルミシートです。
・配管表面温度約-30℃~+100℃まで使用OK。優れた耐熱性を持っています。
・屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久性を誇ります。
・酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
【用途】
・配管の識別に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS安全表示ステッカー 危険表示・消火表示の型番AS-20Lのページです。
型番AS-20Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS安全表示ステッカー 危険表示・消火表示

JIS安全表示ステッカー 危険表示・消火表示

    JIS配管識別ステッカー ガス関係

    JIS配管識別ステッカー ガス関係

      JIS配管識別ステッカー 無地

      JIS配管識別ステッカー 無地

        JIS配管識別ステッカー 酸・アルカリ関係

        JIS配管識別ステッカー 酸・アルカリ関係

          JIS配管識別ステッカー 水関係

          JIS配管識別ステッカー 水関係

            JIS配管識別ステッカー 電気関係

            JIS配管識別ステッカー 電気関係

              JIS配管識別ステッカー 油関係

              JIS配管識別ステッカー 油関係

                JIS配管識別ステッカー 蒸気関係

                JIS配管識別ステッカー 蒸気関係

                  JIS配管識別ステッカー 空気関係

                  JIS配管識別ステッカー 空気関係

                    JIS配管識別方向表示ステッカー 矢印型(流体名入り)

                    JIS配管識別方向表示ステッカー 矢印型(流体名入り)

                      飲酒運転撲滅ステッカー

                      飲酒運転撲滅ステッカー

                        配管注意標識 ステッカー 225×300mm

                        配管注意標識 ステッカー 225×300mm

                          安全第一標識 安全+第一

                          安全第一標識 安全+第一

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 804円 758円 761円 101円 848円 800円 823円 847円 848円 965円 544円 845円 2,596円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識
                            材質(本体) アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ - その他 その他
                            詳細分類 JIS安全表示ステッカー JIS配管識別ステッカー JIS配管識別ステッカー JIS配管識別ステッカー JIS配管識別ステッカー JIS配管識別ステッカー JIS配管識別ステッカー JIS配管識別ステッカー JIS配管識別ステッカー - 交通安全標識 バルブ関係標識 安全標識
                            厚み(mm) 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 - 1.2 1.2
                            質量(g) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 - - -

                            JIS安全表示ステッカー 危険表示・消火表示のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 材質証明はありますか?
                            A
                            SDSがあります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AS-19M
                            AS-19S
                            AS-19SS
                            AS-20M
                            AS-20S
                            AS-20SS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容詳細
                            (mm)
                            横(mm) 内容量

                            1,583円

                            ( 1,741円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            危険表示6060-

                            895円

                            ( 985円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            6日目

                            危険表示4040-

                            805円

                            ( 886円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            6日目

                            危険表示3030-

                            1,609円

                            ( 1,770円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            消火表示6060-

                            895円

                            ( 985円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            消火表示4040-

                            804円

                            ( 884円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            消火表示3030-

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました