(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標識用スタンド 600×600mm用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

標識用スタンド 600×600mm用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,934円
税込単価
27,427円

鉄製の標識掲示用スタンド。【特長】・表示板を上から差し込むだけで、表示スタンド...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンド式
  • サイズ(mm):
    高さ1549×幅350×厚み950
  • 色:
    アイボリー
  • 詳細:
    屋外用片面表示
  • トラスココード:
    371-8336
  • 重量(kg):
    6.4/30.4
  • 本体材質:
    鉄(粉体塗装)、高密度ポリエチレン(ウェイト)
  • 用途:
    使用可能標識サイズ:600×600×1.2mm厚
  • 付属品:
    マルチウェイト付
  • 内容量:
    1台

型番

868-33A 解除

Loading...

商品概要

標識用スタンド 600×600mm用:関連画像

寸法図(mm)

標識用スタンド 600×600mm用:関連画像

使用例

  • ベースサイズ:350×950×1,549mmH
  • 表示面サイズ:604×605mm
  • 材質:鉄(粉体塗装)、高密度ポリエチレン(ウェイト)
  • 重量:約6.4kg(満水時:約30.4kg)
  • 本体色:アイボリー
  • 対応標識サイズ:600×600×2mm厚
  • 標識は上からの差込式。
  • ※ 標識は別売りです。
  • ※ 下部には標識を入れられません。
  • 屋外での使用可能。
  • ※ 強風の際は、転倒の恐れがありますので、ご使用を中止してください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

868-33A

1台

1個

24,934( 27,427円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鉄製の標識掲示用スタンド。
【特長】
・表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになる
【用途】
・600×600の標識を取付けるためのスタンドとして便利

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標識用スタンド 600×600mm用の型番868-33Aのページです。
型番868-33Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標識用スタンド 600×600mm用

標識用スタンド 600×600mm用

    標識用スタンド 600×450mm用

    標識用スタンド 600×450mm用

      標識用スタンド 300×600mm用

      標識用スタンド 300×600mm用

        標識用スタンド 600×300mm用

        標識用スタンド 600×300mm用

          標識用スタンド 450×300mm用

          標識用スタンド 450×300mm用

            ユニット 整理整頓標識 整理整頓 エコユニボード 600×600mm

            ユニット 整理整頓標識 整理整頓 エコユニボード 600×600mm

              整理整頓標識 エコユニボード 600×300mm

              整理整頓標識 エコユニボード 600×300mm

                グリーンクロス マンガ標識LA-037 男性用トイレ Men

                グリーンクロス マンガ標識LA-037 男性用トイレ Men

                  ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600

                  ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600

                    横型指導標識 ↑頭上注意

                    横型指導標識 ↑頭上注意

                      グリーンクロス 工事用黒板 無地タテ

                      グリーンクロス 工事用黒板 無地タテ

                        三面表示板

                        三面表示板

                          マンガ標識

                          マンガ標識

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット グリーンクロス KEIAI(敬相) グリーンクロス
                            通常価格 24,934円 12,943円 13,751円 11,191円 11,308円 1,682円 1,030円 1,148円 486円 2,247円 2,590円 10,753円 669円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   7日目   4日目~   4日目   7日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ スタンド式 スタンド式 スタンド式 スタンド式 スタンド式 掲示板(標準タイプ) - - - - - - -
                            サイズ(mm) 高さ1549×幅350×厚み950 高さ1088×幅300×厚み450 - - - - - - - - - - -
                            アイボリー アイボリー アイボリー アイボリー アイボリー - - - - - - - -
                            詳細 屋外用片面表示 屋内用片面表示 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 371-8336 811-5695 - - - 738-2839 - - - - - - -

                            標識用スタンド 600×600mm用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました