(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

音声案内機 トークナビ 本体/本体・オプションセット/各種オプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

音声案内機 トークナビ 本体/本体・オプションセット/各種オプション

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,000円 ~ 28,574円
税込価格
4,400円 ~ 31,431円

【特長】・人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。・メッセー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は本体と各種オプションの組み合わせ例です。ご注文の際は「詳細」項目や商品情報をご確認の上、ご希望の商品をお選びください。

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

881-86【赤外線センサー音声案内機(トークナビII)】

項目仕様
使用場所屋内・屋外(乾電池使用時)
防水性能防雨構造
電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)
又はAC100Vに専用アダプター(別売)にて対応
電池寿命連続使用時間1,200時間
サイズ100×340×45mm厚(背面突起除く)
重量600g(乾電池除く)
動作温度範囲-10℃~+40℃
保存温度範囲-10℃~+50℃
検知方式受動型赤外線検出方式
検知エリアセンサー検知エリア図参照
音量ボリューム可変 最小0~最大80dB(1m前方)
録音方式本体内蔵マイク/ライン入力
録音時間最大10秒間
本体材質ABS樹脂

※センサーは外気温と熱を持って動く物の温度差を検知する方式です。
※使用状況や気象条件によっては正確に動作せず音声がでない場合があります。
万一、音声が出ない事により発生した事故等による損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

音声案内機 トークナビ  特長1

881-86

 

センサー検知エリア図

音声案内機 トークナビ  仕様

*検知体や周囲の環境温度によって検知距離は変化します

【881-88】トークナビII+壁面取付け金具セット

音声案内機 トークナビ  特長2
(セット内容)
■壁面取付け金具
881-87
サイズ:50×224×39mm(板厚1.8mm)
材質:鉄(シルバー塗装)
<付属品>固定ボルト2本、壁面取付プラグ・ネジ3本
■トークナビII
881-86

【881-91】トークナビII+単管取付専用クランプセット

音声案内機 トークナビ  特長3
(セット内容)
■穴空きクランプ
305-514 2個1組
単管径:48.6mmφ用×2個
材質:鉄(クロメートメッキ)
<付属品>固定ボルトM10×12:2本
■トークナビII
881-86

【881-90】トークナビII+スタンドセット

音声案内機 トークナビ  特長4
(セット内容)
■伸縮式スタンド
881-65
サイズ:305φ×680~1,100mmH伸縮式
■トークナビII
881-86

■専用表示板

サイズ:200×450×5mm厚
材質:アルミ複合板(固定用穴6.5mmφ下2)

音声案内機 トークナビ  製品仕様関連画像1

881-92

音声案内機 トークナビ  製品仕様関連画像2

881-93

音声案内機 トークナビ  製品仕様関連画像3

881-94

音声案内機 トークナビ  製品仕様関連画像4

881-95

音声案内機 トークナビ  製品仕様関連画像5

881-96

音声案内機 トークナビ  製品仕様関連画像6

881-97

音声案内機 トークナビ  製品仕様関連画像7

881-98

 
 

■専用ラインコード

音声案内機 トークナビ  特長12
パソコンなどからの音声入力に。
サイズ:コード長さ1.8m

外形図

単位:mm
音声案内機 トークナビ  外形図

881-86

使用方法・使用事例

使用方法

881-86【赤外線センサー音声案内機(トークナビII)】

音声案内機 トークナビ  使用方法1

内蔵マイクで直接録音でき、その場での再生も可能です。

音声案内機 トークナビ  使用方法3

パソコン等の音声出力と接続することで、音声や効果音を、クリアに録音できます。

音声案内機 トークナビ  使用方法3

人が近づき赤外線センサーが検知すると、録音したメッセージが再生されます。

■専用表示板の取付方法
表示板を溝に差込み、本体付属の留め具で固定して下さい。

音声案内機 トークナビ  使用方法4

注意・禁止事項

  • 防雨構造ですが、台風等の暴風雨時は水圧により雨水が侵入し、故障する恐れがあります。その場合は設置をおやめください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
表示内容
取付仕様
最大録音時間(秒)
音量(dB)
サイズ(mm)
詳細
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
質量(g)
材質1
材質2
コード長さ(m)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
電源
重量(kg)
使用温度(℃)
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
音声掲示板
ABS
-
-
10
0~80
340×45×100
本体
4582183906653
416-8101
-
-
600
ABS樹脂
-
-
45
100
340
-
0.6
-10~40
-
1台

1個

10,111( 11,122円 )

1日目

音声掲示板
本体:ABS、壁面取付金具:スチール
-
-
10
0~80
本体:340×45×100、壁面取付金具:50×224×39
本体+壁面取付金具セット
4582183906660
416-8119
-
-
870
壁面取付金具:スチール
トークナビ本体:ABS樹脂
-
45
100
340
-
0.87
-10~40
壁面取付金具×1、固定ボルト×2、ねじ/トリカ(アンカーボルト)×各3
1セット

1個

11,829( 13,012円 )

1日目

音声掲示板
本体:ABS、伸縮スタンド:スチール・プラスチック
-
-
10
0~80
本体:340×45×100、伸縮スタンド:305×680~1100
本体+伸縮スタンドセット
4582183906677
416-8127
-
-
6400.0
伸縮スタンド:スチール・プラスチック
トークナビ本体:ABS樹脂
-
45
100
340
単3電池×4本(別売)
6.4
-10~40
伸縮スタンド×1
1セット

1個

28,574( 31,431円 )

1日目

音声掲示板
本体:ABS、単管取付金具:スチール
-
-
10
0~80
本体:340×45×100、単管取付クランプ:Φ48.6用
本体+単管取付クランプセット
4582183906684
416-8135
-
-
1320
単管取付金具:スチール
トークナビ本体:ABS樹脂
-
-
-
-
単3電池×4本(別売)
1.32
-10~40
単管取付クランプ×2、固定用ボルト×2
1セット

1個

10,836( 11,920円 )

1日目

掲示板(標準タイプ)
アルミ複合板
立入禁止
穴2ヵ所
-
-
-
専用表示板
4571181490875
783-3032
450
200
360.000
アルミ複合板
-
-
-
-
-
-
0.36
-
-
1枚

1個

4,000( 4,400円 )

1日目

掲示板(標準タイプ)
アルミ複合板
頭上注意
穴2ヵ所
-
-
-
専用表示板
4571181490882
783-3041
450
200
360.000
アルミ複合板
-
-
-
-
-
-
0.36
-
-
1枚

1個

4,000( 4,400円 )

1日目

掲示板(標準タイプ)
アルミ複合板
足もと注意
穴2ヵ所
-
-
-
専用表示板
4571181490899
783-3059
450
200
360.000
アルミ複合板
-
-
-
-
-
-
0.36
-
-
1枚

1個

4,000( 4,400円 )

1日目

掲示板(標準タイプ)
アルミ複合板
開口部注意
穴2ヵ所
-
-
-
専用表示板
4571181490905
783-3067
450
200
360.000
アルミ複合板
-
-
-
-
-
-
0.36
-
-
1枚

1個

4,000( 4,400円 )

1日目

掲示板(標準タイプ)
アルミ複合板
安全帯使用
穴2ヵ所
-
-
-
専用表示板
4571181490912
783-3075
450
200
360.000
アルミ複合板
-
-
-
-
-
-
0.36
-
-
1枚

1個

4,000( 4,400円 )

1日目

掲示板(標準タイプ)
アルミ複合板
指差確認
穴2ヵ所
-
-
-
専用表示板
4571181490929
783-3083
450
200
360.000
アルミ複合板
-
-
-
-
-
-
0.36
-
-
1枚

1個

4,000( 4,400円 )

1日目

掲示板(標準タイプ)
アルミ複合板
保護具着用
穴2ヵ所
-
-
-
専用表示板
4571181490936
783-3091
450
200
360.000
アルミ複合板
-
-
-
-
-
-
0.36
-
-
1枚

1個

4,000( 4,400円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。
・メッセージを自由に録音・再生できます。
・電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。
・屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)
・壁面に取り付けすることができる、取付金具付きです。
【用途】
・工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用に。

(i)ご注意

  • 商品画像は本体と各種オプションの組み合わせ例です。ご注文の際は「詳細」項目や商品情報をご確認の上、ご希望の商品をお選びください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

音声案内機 トークナビ 本体/本体・オプションセット/各種オプション

音声案内機 トークナビ 本体/本体・オプションセット/各種オプション

    ユニット ワンタッチ標識コーン取付金具

    ユニット ワンタッチ標識コーン取付金具

      ワンタッチ取付標識

      ワンタッチ取付標識

        標識 「頭上注意」

        標識 「頭上注意」

          メーカー ユニット ユニット ユニット つくし工房
          通常価格 4,000円 1,771円 1,180円 600円
          通常出荷日 1日目   4日目   4日目~   4日目~  

          音声案内機 トークナビ 本体/本体・オプションセット/各種オプションのレビュー

          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
          案内・誘導に使っています
          評価 4.0満足度:4.02021/05/26
          イベント時などに人が多く集まる所で案内・誘導用に使っています。自由なメッセージを録音でき、人が近づくとメッセージを伝えるので便利です。使ってみて、取付がフック等で簡単に出来ればと思いました。納期、価格でミスミから購入しました。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました