(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラチェーンスタンド2WAYガード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラチェーンスタンド2WAYガード

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,902円 ~ 12,874円
税込価格
9,792円 ~ 14,161円

台座は小さくコンパクトで倒れにくい安全設計の区画スタンド。【特長】・床から30...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    885
  • 幅(mm):
    210
  • 直径φ(mm):
    210

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ベースは小さくコンパクトで倒れにくい安全設計です。

プラチェーンスタンド2WAYガード 関連画像

とにかく倒れにくい!
・床から30°まで傾いても倒れない安定感を誇ります。
・ベースの抜け落ちない安心設計です。
・フックの位置は自由に動かせます。

<871-30A/871-31A/871-59>

  • サイズ:ベースφ210×H885mm
  • 材質
    ポール:ポリカーボネート
    ベース:ポリプロピレン(鉄ウェイト入り)
    先端キャップ・フック:ナイロン
  • 重量:約4.5kg
  • 付属品:フック1個

<871-60>

  • サイズ:ベースφ210×H885mm
  • 材質
    ポール:ステンレス
    ベース:ポリプロピレン(鉄ウェイト入り)
    先端キャップ・フック:ナイロン
  • 重量:約5.3kg
  • 付属品:フック1個

外形図

プラチェーンスタンド2WAYガード 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

プラチェーンスタンド2WAYガード 使用例

2重チェーン使用例
高級感あふれるステンレス製

プラチェーンスタンド2WAYガード 使用例2

チェーン使用例

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ1
商品タイプ2
詳細色
トラスココード
JANコード
材質1
質量(g)
材質2
ポール径(mm)
ポール色
セット内容
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
プラチェーン
プラチェーンスタンド
イエロー
-
337-2316
4582183901412
ポール:ポリカーボネート
4500.0
ベース:ポリプロピレン(鉄ウエイト入)
35
ボール1本、台座1個、フック1個、ボルトとチョウナット1組
1本

1個

8,902( 9,792円 )

1日目

プラチェーン
プラチェーンスタンド
ホワイト
-
337-2308
4582183901429
ポール:ポリカーボネート
4500.0
ベース:ポリプロピレン(鉄ウエイト入)
35
ボール1本、台座1個、フック1個、ボルトとチョウナット1組
1本

1個

9,084( 9,992円 )

1日目

プラチェーン
プラチェーンスタンド
イエロー/ブラック
-
354-1916
4582183901580
ポール:ポリカーボネート
4500.0
ベース:ポリプロピレン(鉄ウエイト入)
35
黄/黒
ボール1本、台座1個、フック1個、ボルトとチョウナット1組
1本

1個

9,823( 10,805円 )

1日目

-
-
その他
ステンレス
811-5940
4571181506699
ポール:ステンレス●キャップ・フック:ナイロン●台座:ポリエチレン(鉄ウェイト入り)
5300.0
-
-
-
-

1個

12,874( 14,161円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

台座は小さくコンパクトで倒れにくい安全設計の区画スタンド。
【特長】
・床から30゜まで傾いても倒れない安定感を誇るチェーンスタンド。
・フックの位置は用途に合わせて自由に簡単調整。
・床面をキズ付けにくく、サビの心配もない樹脂製のベース外装(ベースの抜け落ちない安心設計)。
・場所に合わせてチェーンとロープの2通りの使い方ができる。
【用途】
・各種施設の区画。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラチェーンスタンド2WAYガード

プラチェーンスタンド2WAYガード

    プラチェーン(30M)

    プラチェーン(30M)

      チェーンスタンド(2段フックタイプ)

      チェーンスタンド(2段フックタイプ)

        カットチェーン

        カットチェーン

          チェーンスタンド標識看板(無地)

          チェーンスタンド標識看板(無地)

            チェーンスタンド 黄・黄/黒

            チェーンスタンド 黄・黄/黒

              コーンリング

              コーンリング

                ミツギロン グリップチェーン

                ミツギロン グリップチェーン

                  TRUSCO コーンフックリング (2個入)

                  TRUSCO コーンフックリング (2個入)

                    2WAYガードアンカータイプ

                    2WAYガードアンカータイプ

                      プラカラビナ

                      プラカラビナ

                        プラチェーンジョイント

                        プラチェーンジョイント

                          ニッサチェイン コーンチェーン

                          ニッサチェイン コーンチェーン

                            メーカー ユニット トラスコ中山 ミツギロン工業 ミツギロン工業 トラスコ中山 ユニット トラスコ中山 ミツギロン工業 トラスコ中山 ユニット トラスコ中山 トラスコ中山 ニッサチェイン
                            通常価格 8,902円 8,374円 1,532円 710円 1,423円 8,386円 137円 21,415円 558円 6,833円 412円 210円 827円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            高さ(mm) 885 - 837 - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 210 - 255 - - - - - - - - - -
                            直径φ(mm) 210 - - - - 340 - - - - - - -

                            プラチェーンスタンド2WAYガードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ROHS(特定有害物質調査)対応商品ですか?
                            A
                            対応商品となります。
                            Q 使用温度は何度ですか?
                            A
                            軟化温度はポ-ル本体が128℃/-30℃、フック・キャップ・リングが192℃/-20℃となります。

                            プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました