(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パール工業用 万能巻指サック 粉ナシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パール工業用 万能巻指サック 粉ナシ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,949円
税込単価
6,544円

【特長】・表裏に合成ゴム(NBR)の混合薄皮膜を使用した指サック。・指先部分が...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    指サック
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 長さ(mm):
    63~67
  • 備考1:
    巻指サック
  • 備考2:
    精密作業用
  • 肉厚(mm):
    0.1
  • 特長:
    巻いてあり表面の粉が少ない。はめ易く作業が容易な万能指サック。一般の天然ゴム、ラテックス製の指サックの表裏面に天然ゴムと合成ゴムNBRの混合被膜を装着させたもので粘着防止のための粉(タルク)が少なく且つ硫黄が少なく配合させていますので、取り扱い金属などへの影響の少なく且つ焼却時のダイオキシン発生の心配がありません。
  • 内容量:
    1袋(1000本)

Loading...

非常に粉が少なく、口巻きありタイプの、合成ゴム(NBR)の混合薄皮膜の万能型指サック

合成ゴム(NBR)の混合薄皮膜の万能型指サック

帯電性が少なく、精密機械の組み立てにも使える、装着しやすい指サック。

万能巻指サック 9-A

形態:巻上げ。 長さ:63~67mm。 内径:18mm。 厚さ:0.1mm。 太サイズ。包装形態重量:1,000個PE袋入435g。

形態:巻上げ。
長さ:63~67mm。
内径:18mm。
厚さ:0.1mm。
太サイズ。包装形態重量:1,000個PE袋入435g。

万能巻指サック 9-B

形態:巻上げ。 長さ:63~67mm。 内径:15mm。 厚さ:0.1mm。 細サイズ。包装形態重量:1,000個PE袋入375g。

形態:巻上げ。
長さ:63~67mm。
内径:15mm。
厚さ:0.1mm。
細サイズ。包装形態重量:1,000個PE袋入375g。

開発秘話

 

弊社でしか無い特殊配合の商品です。これからも多種・多様な商品開発に努めていきます。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
1000本当り重量(g)
内径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9-B

340~372
15
1袋(1000本)

1個

5,949( 6,544円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表裏に合成ゴム(NBR)の混合薄皮膜を使用した指サック。
・指先部分が厚く、爪による破損を防止。
・表面の粉が非常に少ない万能型。口巻きあり。
・内径18mm、全長63~67mmの巻き上げ指サック。
・内径15mmの小さいサイズも用意。
【用途】
・天然ゴムラテックス品に比べ、帯電性が少なく、精密機械の組み立てなどを扱う場合に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パール工業用 万能巻指サック 粉ナシの型番9-Bのページです。
型番9-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パール工業用 万能巻指サック 粉ナシ

パール工業用 万能巻指サック 粉ナシ

    パール工業用 巻指サック

    パール工業用 巻指サック

      パール工業用 ウス指サック 口切・粉ナシ

      パール工業用 ウス指サック 口切・粉ナシ

        パール工業用 ウス指サック 粉ナシ

        パール工業用 ウス指サック 粉ナシ

          パール工業用 ウス指サック

          パール工業用 ウス指サック

            パール工業用 ウス指サック 口切・粉付き

            パール工業用 ウス指サック 口切・粉付き

              巻指サック 1-A 粉トリ大(1000ヶ入)

              巻指サック 1-A 粉トリ大(1000ヶ入)

                ナナコ指サック 100本入

                ナナコ指サック 100本入

                  ナナコ指サック 小 1-C15 100本入

                  ナナコ指サック 小 1-C15 100本入

                    巻指サック 1-B 小(1000ヶ入)

                    巻指サック 1-B 小(1000ヶ入)

                      指サック・スポア

                      指サック・スポア

                        ゴム指サック

                        ゴム指サック

                          ペブル指サック 100本入

                          ペブル指サック 100本入

                            メーカー 船堀ゴム 船堀ゴム 船堀ゴム 船堀ゴム 船堀ゴム 船堀ゴム コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ アズワン トラスコ中山 コクゴ
                            通常価格 5,949円 2,444円 3,206円 2,763円 2,171円 2,413円 3,535円 1,100円 985円 3,535円 3,101円 326円 1,605円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   2日目~   5日目   2日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用用途 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック - 指サック - - 指サック 指サック 指サック
                            商品タイプ 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム - すべり止め - - 天然ゴム 天然ゴム すべり止め
                            長さ(mm) 63~67 63~67 60~66 63~67 - 60~66 - - - - - - -
                            備考1 巻指サック 巻指サック 薄指サック 薄指サック 薄指サック 薄指サック - - - - - - -
                            備考2 精密作業用 - 口切・粉ナシ 粉ナシ - 口切 - - - - - - -

                            パール工業用 万能巻指サック 粉ナシのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            検品作業の時にています
                            評価 3.0満足度:3.02020/08/26
                            部品受け入れの際、検品作業の時に使っています。検品時の部品が小さいので、この商品を使っています。ただにおいと蒸れやすい所が気になります。他社からこの商品は良いよと紹介され、ネットからヒットしたミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ラテックス製ですか?
                            A
                            合成ゴム(NBR)の混合薄皮膜の指サックです。
                            Q 保管方法を教えて下さい。
                            A
                            天然ゴムラテックスと合成ゴム(NBR)の混合薄皮膜製のため、大気中のオゾンや紫外線・直射日光・蛍光灯などに当たらない、涼しい場所に保管する事をお勧めいたします。

                            指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました