(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パール工業用 ウス指サック 粉ナシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パール工業用 ウス指サック 粉ナシ【1~1,000個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,763円
税込価格
3,039円

【特長】・日本国内生産品。・天然ゴムラテックス製で柔らかく、よく伸びるので指先...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    指サック
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 長さ(mm):
    63~67
  • 備考1:
    薄指サック
  • 備考2:
    粉ナシ
  • 肉厚(mm):
    0.1
  • 特長:
    表面の粉が無い
  • 内容量:
    1袋(1000本)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

口巻ありで装着しやすい、表面の粉が非常に少ないタイプの指サック

パール薄指サック 粉ナシ

柔らかくフィットしやすい、天然ゴムラテックスが主原料の扱いやすい指サック。

一般作業用ウス指サック 8-Aコナナシ

形態:伸ばし。 長さ:63~67mm。 内径:18mm。 厚さ:0.1mm。 太サイズ。包装形態重量:1,000個PE袋入435g。

形態:伸ばし。
長さ:63~67mm。
内径:18mm。
厚さ:0.1mm。
太サイズ。包装形態重量:1,000個PE袋入435g。

一般作業用ウス指サック 8-Bコナナシ

形態:伸ばし。 長さ:63~67mm。 内径:15mm。 厚さ:0.1mm。 細サイズ。包装形態重量:1,000個PE袋入375g。

形態:伸ばし。
長さ:63~67mm。
内径:15mm。
厚さ:0.1mm。
細サイズ。包装形態重量:1,000個PE袋入375g。

開発秘話

 

塩素処理をせず、べたつかない指サックとして、商品開発に努めていきます。

商品情報を表示

型番リスト

型番
1000本当り重量(g)
内径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
420~455
18
1袋(1000本)

1パック

1,000個入り

2,763( 3,039円 )

6日目

340~372
15
1袋(1000本)

1個

2,763( 3,039円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本国内生産品。
・天然ゴムラテックス製で柔らかく、よく伸びるので指先までフィット。
・伸ばしタイプで粉が非常に少ないタイプ。口巻きあり。
・内径18mm、全長63~67mmの伸ばし指サック。(8-Aのみ)
【用途】
・精密機械の組み立てなど細かな部品を扱う作業や、ガラスや貴金属などのクリーンな素材を扱う場合に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パール工業用 ウス指サック 粉ナシ

パール工業用 ウス指サック 粉ナシ

    パール工業用 ウス指サック

    パール工業用 ウス指サック

      パール工業用 ウス指サック 口切・粉付き

      パール工業用 ウス指サック 口切・粉付き

        パール工業用 巻指サック

        パール工業用 巻指サック

          パール工業用 万能巻指サック 粉ナシ

          パール工業用 万能巻指サック 粉ナシ

            パール工業用 ウス指サック 口切・粉ナシ

            パール工業用 ウス指サック 口切・粉ナシ

              パール薄指サック 特大

              パール薄指サック 特大

                スポア巻指サック

                スポア巻指サック

                  指サック オレンジ KMシリーズ

                  指サック オレンジ KMシリーズ

                    巻指サック 1-B 小(1000ヶ入)

                    巻指サック 1-B 小(1000ヶ入)

                      指サック アメ色 S・M・L

                      指サック アメ色 S・M・L

                        巻指サック 1-A 大(1000ヶ入)

                        巻指サック 1-A 大(1000ヶ入)

                          巻指サック 1-A 粉トリ大(1000ヶ入)

                          巻指サック 1-A 粉トリ大(1000ヶ入)

                            メーカー 船堀ゴム 船堀ゴム 船堀ゴム 船堀ゴム 船堀ゴム 船堀ゴム 船堀ゴム 鈴木ラテックス プラス コクゴ プラス コクゴ コクゴ
                            通常価格 2,763円 2,171円 2,413円 2,444円 5,949円 3,206円 3,159円 1,806円 305円 3,535円 204円 3,580円 3,535円
                            通常出荷日 2日目~   5日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   9日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目  
                            使用用途 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック - 指サック - -
                            商品タイプ 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム すべり止め - すべり止め - -
                            長さ(mm) 63~67 - 60~66 63~67 63~67 60~66 70~75 - - - - - -
                            備考1 薄指サック 薄指サック 薄指サック 巻指サック 巻指サック 薄指サック 薄指サック - - - - - -
                            備考2 粉ナシ - 口切 - 精密作業用 口切・粉ナシ 特大 - - - - - -

                            パール工業用 ウス指サック 粉ナシのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 塩素処理はしていますか?
                            A
                            弊社の粉取り・コナナシ指サックはシリコーンや塩素及びその化合物を一切使用していません。
                            Q 保管方法を教えて下さい。
                            A
                            天然ゴムラテックス製の薄層製品のため、大気中のオゾンや紫外線・直射日光・蛍光灯などに当たらない、涼しい場所に保管する事をお勧めいたします。

                            指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました