(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パール薄指サック 特大

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パール薄指サック 特大

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,159円
税込価格
3,475円

幅広く使える指サック。【特長】・指先部分が厚く、爪による破損を防ぐ・口元部分の...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    指サック
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 長さ(mm):
    70~75
  • 備考1:
    薄指サック
  • 備考2:
    特大
  • 1000本当り重量(g):
    510~536
  • 内径(mm):
    20
  • 肉厚(mm):
    0.1
  • 特長:
    手袋の上から使用できる
  • 内容量:
    1袋(1000本)

Loading...

手袋の上から使用できるパール薄指サック

6-A

6-A

製品仕様

  • 長さ:66~71mm
  • 肉厚:0.1mm
  • 内径:20mm
  • 1000本当り重量:510~536g
  • 入数:(ポリ袋)1000枚
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

6-A

1袋(1000本)

1個

3,159( 3,475円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

幅広く使える指サック。
【特長】
・指先部分が厚く、爪による破損を防ぐ
・口元部分の肉厚が薄く指元が締め付けられず、長時間使用しても疲れにくい
・指先には細かいスベリ止があり、使いやすい
・太いサイズで手袋の上からも使用できる
【用途】
・精密作業に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パール薄指サック 特大

パール薄指サック 特大

    パール工業用 ウス指サック 口切・粉付き

    パール工業用 ウス指サック 口切・粉付き

      パール工業用 ウス指サック

      パール工業用 ウス指サック

        パール工業用 ウス指サック 口切・粉ナシ

        パール工業用 ウス指サック 口切・粉ナシ

          パール工業用 ウス指サック 粉ナシ

          パール工業用 ウス指サック 粉ナシ

            パール工業用 巻指サック

            パール工業用 巻指サック

              パール工業用 万能巻指サック 粉ナシ

              パール工業用 万能巻指サック 粉ナシ

                スポア巻指サック

                スポア巻指サック

                  巻指サック 1-B 小(1000ヶ入)

                  巻指サック 1-B 小(1000ヶ入)

                    指サック オレンジ KMシリーズ

                    指サック オレンジ KMシリーズ

                      フィンガーキャップ 2個入 中 緑

                      フィンガーキャップ 2個入 中 緑

                        ディスポ指サック

                        ディスポ指サック

                          巻指サック 1-A 大(1000ヶ入)

                          巻指サック 1-A 大(1000ヶ入)

                            メーカー 船堀ゴム 船堀ゴム 船堀ゴム 船堀ゴム 船堀ゴム 船堀ゴム 船堀ゴム 鈴木ラテックス コクゴ プラス クラウン アズワン コクゴ
                            通常価格 3,159円 2,413円 2,171円 3,206円 2,623円 2,444円 5,949円 1,806円 3,213円 305円 225円 13,300円 3,254円
                            通常出荷日 2日目   2日目   5日目   9日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   8日目~   7日目  
                            使用用途 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック - 指サック - 指サック -
                            商品タイプ 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム - すべり止め - ニトリルゴム -
                            長さ(mm) 70~75 60~66 - 60~66 63~67 63~67 63~67 - - - - - -
                            備考1 薄指サック 薄指サック 薄指サック 薄指サック 薄指サック 巻指サック 巻指サック - - - - - -
                            備考2 特大 口切 - 口切・粉ナシ 粉ナシ - 精密作業用 - - - - - -

                            パール薄指サック 特大のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました