(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パール工業用 ウス指サック 口切・粉ナシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パール工業用 ウス指サック 口切・粉ナシ【1,000個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,206円 ~ 3,366円
税込価格
3,527円 ~ 3,703円

【特長】・天然ゴムラテックス製で柔らかく、よく伸びるので指先までフィット。・伸...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    指サック
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 長さ(mm):
    60~66
  • 備考1:
    薄指サック
  • 備考2:
    口切・粉ナシ
  • 肉厚(mm):
    0.1
  • 特長:
    表面の粉が無い
  • 内容量:
    1袋(1000本)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

表面の粉が非常に少なく、口元が切ってある薄い指サック

パール薄指サック 口切・粉ナシ

口元が切ってあり長時間の作業でも疲れない、よく伸びて指にフィットする使い心地快適な製品

一般作業用ウス指サック 3-Aコナナシ

形態:伸ばし口切り。 長さ:60~66mm。 内径:18mm。 厚さ:0.1mm。 太サイズ。包装形態重量:1,000個PE袋入345g。

形態:伸ばし口切り。
長さ:60~66mm。
内径:18mm。
厚さ:0.1mm。
太サイズ。包装形態重量:1,000個PE袋入345g。

一般作業用ウス指サック 3-Bコナナシ

形態:伸ばし口切り。 長さ:60~66mm。 内径:15mm。 厚さ:0.1mm。 細サイズ。包装形態重量:1,000個PE袋入295g。

形態:伸ばし口切り。
長さ:60~66mm。
内径:15mm。
厚さ:0.1mm。
細サイズ。包装形態重量:1,000個PE袋入295g。

開発秘話

 

弊社の口切指サックは、二次的に口元を切っているので、まっすぐで奇麗な口元になっており、破れにくい形状になっています。これからも地球環境にやさしい商品開発に努めていきます。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
1000本当り重量(g)
内径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
346~382
18
1袋(1000本)

1パック

1,000個入り

3,366( 3,703円 )

9日目

276~318
15
1袋(1000本)

1パック

1,000個入り

3,206( 3,527円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴムラテックス製で柔らかく、よく伸びるので指先までフィット。
・伸ばしタイプで粉が非常に少ないタイプ。
・内径18mm、全長60~66mmの伸ばし指サック。
・内径15mm、全長60~66mmの小さいサイズも用意。
【用途】
・精密機械の組み立てなど細かな部品を扱う作業や、ガラスや貴金属などのクリーンな素材を扱う場合に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パール工業用 ウス指サック 口切・粉ナシ

パール工業用 ウス指サック 口切・粉ナシ

    パール工業用 ウス指サック 粉ナシ

    パール工業用 ウス指サック 粉ナシ

      パール工業用 巻指サック

      パール工業用 巻指サック

        パール工業用 ウス指サック 口切・粉付き

        パール工業用 ウス指サック 口切・粉付き

          パール工業用 万能巻指サック 粉ナシ

          パール工業用 万能巻指サック 粉ナシ

            パール工業用 ウス指サック

            パール工業用 ウス指サック

              家庭用・工業用指サック(アメ)

              家庭用・工業用指サック(アメ)

                スポア口切指サック 2C-M18(1000ヶ入)

                スポア口切指サック 2C-M18(1000ヶ入)

                  パール薄指サック 特大

                  パール薄指サック 特大

                    農業用・工業用(ネズ)指サック

                    農業用・工業用(ネズ)指サック

                      作業用指サック

                      作業用指サック

                        スポア口切指サック 2C-S15(1000ヶ入)

                        スポア口切指サック 2C-S15(1000ヶ入)

                          スポア指サック NC-2Z-S151000個入り

                          スポア指サック NC-2Z-S151000個入り

                            メーカー 船堀ゴム 船堀ゴム 船堀ゴム 船堀ゴム 船堀ゴム 船堀ゴム ハナキゴム コクゴ 船堀ゴム ハナキゴム アズワン コクゴ コクゴ
                            通常価格 3,206円 2,763円 2,444円 2,413円 5,949円 2,171円 10,101円 3,000円 3,159円 12,083円 3,358円 3,000円 3,050円
                            通常出荷日 9日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   2日目   5日目~   1日目~   7日目   7日目  
                            使用用途 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック - 指サック 指サック 指サック - -
                            商品タイプ 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム - 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム - -
                            長さ(mm) 60~66 63~67 63~67 60~66 63~67 - - - 70~75 - - - -
                            備考1 薄指サック 薄指サック 巻指サック 薄指サック 巻指サック 薄指サック - - 薄指サック - - - -
                            備考2 口切・粉ナシ 粉ナシ - 口切 精密作業用 - - - 特大 - - - -

                            パール工業用 ウス指サック 口切・粉ナシのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            スプリングの組み込み時に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/10/25
                            小さなスプリングを射出成型金型に組み込む際に使用しています。以前は他のメーカー品を使っていましたが、掴む時に滑っていました。この商品では滑ることなく使えます。部品は品質の関係から素手で触らないので重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品加工時の汚れ防止
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/24
                            細かい部品製作時の汚れ防止に。部品が小さく綿手で対応できない時に使用しています。工具屋さんで購入するよりコスパがいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の組み立てに使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/27
                            製品の組み立てに使用しています。価格で選びました。とても柔らかく、よく伸びるので指先までフィットして使いやすいです。耐久性はまあまあだと思います。価格は安いに越したことはありません。納期は満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 塩素処理はしていますか?
                            A
                            弊社の粉取り・コナナシ指サックはシリコーンや塩素及びその化合物を一切使用していません。
                            Q 保管方法を教えて下さい。
                            A
                            天然ゴムラテックス製の薄層製品のため、大気中のオゾンや紫外線・直射日光・蛍光灯などに当たらない、涼しい場所に保管する事をお勧めいたします。

                            指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました