(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パール工業用 ウス指サック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パール工業用 ウス指サック【1,000個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,171円
税込単価
2,388円

【特長】・日本国内生産品。・天然ゴムラテックス製で柔らかく、よく伸びるので指先...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    指サック
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 備考1:
    薄指サック
  • 肉厚(mm):
    0.1
  • 特長:
    短く指が蒸れない
  • 内容量:
    1袋(1000本)

Loading...

指蒸れが少ない粉付き、短い伸ばしタイプの指サック

一般作業用ウス指サック 2-A

日本国内生産品で安心、天然ゴムラテックスが主原料の柔らかい指サック。

一般作業用ウス指サック 2-A

形態:伸ばし。 長さ:45~50mm。 内径:18mm。 厚さ:0.1mm。 太サイズ。包装形態重量:1,000個PE袋入375g。

形態:伸ばし。
長さ:45~50mm。
内径:18mm。
厚さ:0.1mm。
太サイズ。包装形態重量:1,000個PE袋入375g。

開発秘話

 

弊社の指サックは、薄く、柔らかく、丈夫で、これからも地球環境にやさしい商品開発に努めていきます。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
1000本当り重量(g)
内径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-A

45~50
306~395
18
1袋(1000本)

1パック

1,000個入り

2,171( 2,388円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本国内生産品。
・天然ゴムラテックス製で柔らかく、よく伸びるので指先までフィット。
・短い伸ばしタイプで、指の蒸れが少ない粉付きタイプ。口巻きあり。
・内径18mm、全長45~50mmの伸ばし指サック。
・内径15mm、全長35~40mmの小さいサイズや粉なしタイプも用意。
【用途】
・短いので蒸れが少なく、長時間の作業に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パール工業用 ウス指サックの型番2-Aのページです。
型番2-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パール工業用 ウス指サック

パール工業用 ウス指サック

    パール工業用 ウス指サック 口切・粉付き

    パール工業用 ウス指サック 口切・粉付き

      パール工業用 ウス指サック 粉ナシ

      パール工業用 ウス指サック 粉ナシ

        パール薄指サック 特大

        パール薄指サック 特大

          パール工業用 ウス指サック 口切・粉ナシ

          パール工業用 ウス指サック 口切・粉ナシ

            パール工業用 巻指サック

            パール工業用 巻指サック

              パール工業用 万能巻指サック 粉ナシ

              パール工業用 万能巻指サック 粉ナシ

                スポア巻指サック

                スポア巻指サック

                  巻指サック 1-B 小(1000ヶ入)

                  巻指サック 1-B 小(1000ヶ入)

                    指サック オレンジ KMシリーズ

                    指サック オレンジ KMシリーズ

                      巻指サック 1-A 大(1000ヶ入)

                      巻指サック 1-A 大(1000ヶ入)

                        巻指サック 1-A 粉トリ大(1000ヶ入)

                        巻指サック 1-A 粉トリ大(1000ヶ入)

                          NBR セレコット

                          NBR セレコット

                            メーカー 船堀ゴム 船堀ゴム 船堀ゴム 船堀ゴム 船堀ゴム 船堀ゴム 船堀ゴム 鈴木ラテックス コクゴ プラス コクゴ コクゴ ホーケン
                            通常価格 2,171円 2,413円 2,763円 3,159円 3,206円 2,444円 5,949円 1,806円 3,535円 305円 3,580円 3,535円 2,818円
                            通常出荷日 5日目   2日目   2日目~   2日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用用途 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック - 指サック - - 作業用
                            商品タイプ 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム - すべり止め - - ニトリルゴム
                            備考1 薄指サック 薄指サック 薄指サック 薄指サック 薄指サック 巻指サック 巻指サック - - - - - -
                            肉厚(mm) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 - - - - - -
                            特長 短く指が蒸れない 口元が切ってあり疲れない 表面の粉が無い 手袋の上から使用できる 表面の粉が無い 巻いてあり指にはめ易い 巻いてあり表面の粉が少ない。はめ易く作業が容易な万能指サック。一般の天然ゴム、ラテックス製の指サックの表裏面に天然ゴムと合成ゴムNBRの混合被膜を装着させたもので粘着防止のための粉(タルク)が少なく且つ硫黄が少なく配合させていますので、取り扱い金属などへの影響の少なく且つ焼却時のダイオキシン発生の心配がありません。 - - - - - -

                            パール工業用 ウス指サックのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            インサート成型で利用
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/11
                            インサート成型で端子を挿入する際に指の油が付着しないようにするため、この商品を使用しています。お客様からの推奨品でしたので、この商品を購入しました。他の商品を使用したことがないので比較はできないのですが、悪くないと思います。容量が1000本入りで多すぎるので、半分の500本ぐらいのラインナップがあるとよいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q なぜ短いのですか?
                            A
                            長時間の作業に対し疲れや蒸れを少なくする為、短くしました。
                            Q 保管方法を教えて下さい。
                            A
                            天然ゴムラテックス製の薄層製品のため、大気中のオゾンや紫外線・直射日光・蛍光灯などに当たらない、涼しい場所に保管する事をお勧めいたします。

                            指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました