(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パール工業用 巻指サック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-A
パール工業用 巻指サック【1,000個入り】 パールコウギョウヨウ マキユビサック

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,444円
税込単価
2,688円

【特長】・日本国内生産品。・天然ゴムラテックス製で柔らかく、よく伸びるので指先...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    指サック
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 長さ(mm):
    63~67
  • 備考1:
    巻指サック
  • 詳細タイプ:
    粉アリ
  • 肉厚(mm):
    0.1
  • 特長:
    巻いてあり指にはめ易い
  • 内容量:
    1袋(1000本)

Loading...

指先に細かい滑り止めがついた、幅広く使える精密作業用の指サック

パール巻指サック

天然ゴムラテックス製で柔らかく、よく伸びて指にフィットして使いやすい。

一般作業用巻指サック 1-A

形態:巻き上げ。 長さ:63~67mm。 内径:18mm。 厚さ:0.1mm。 太サイズ。包装形態重量:1,000個PE袋入435g。

形態:巻き上げ。
長さ:63~67mm。
内径:18mm。
厚さ:0.1mm。
太サイズ。包装形態重量:1,000個PE袋入435g。

一般作業用巻指サック 1-B

形態:巻き上げ。 長さ:63~67mm。 内径:15mm。 厚さ:0.1mm。 細サイズ。包装形態重量:1,000個PE袋入375g。

形態:巻き上げ。
長さ:63~67mm。
内径:15mm。
厚さ:0.1mm。
細サイズ。包装形態重量:1,000個PE袋入375g。

開発秘話

 

日本国内製産品でありながら、コストを抑えた商品開発に努めていきます。

商品情報を表示

1-A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
1000本当り重量(g)
内径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-A

420~455
18
1袋(1000本)

1パック

1,000個入り

2,444( 2,688円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本国内生産品。
・天然ゴムラテックス製で柔らかく、よく伸びるので指先までフィット。
・装着しやすい一般的な粉付きタイプ。口巻きあり。
・内径18mm、全長63~67mmの巻き上げ指サック。
・内径15mmの小さいサイズも用意。
【用途】
・一般的な組み立てなど細かな部品を扱う作業や、汚れを嫌う作業に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パール工業用 巻指サックの型番1-Aのページです。
型番1-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パール工業用 巻指サック

パール工業用 巻指サック

    パール工業用 万能巻指サック 粉ナシ

    パール工業用 万能巻指サック 粉ナシ

      パール工業用 ウス指サック 口切・粉ナシ

      パール工業用 ウス指サック 口切・粉ナシ

        パール工業用 ウス指サック 粉ナシ

        パール工業用 ウス指サック 粉ナシ

          パール工業用 ウス指サック

          パール工業用 ウス指サック

            パール工業用 ウス指サック 口切・粉付き

            パール工業用 ウス指サック 口切・粉付き

              パール薄指サック 特大

              パール薄指サック 特大

                指サック オレンジ KMシリーズ

                指サック オレンジ KMシリーズ

                  指サック アメ色 S・M・L

                  指サック アメ色 S・M・L

                    スポア巻指サック

                    スポア巻指サック

                      巻指サック 1-A 大(1000ヶ入)

                      巻指サック 1-A 大(1000ヶ入)

                        三東 指サック 50本

                        三東 指サック 50本

                          指サック アメ色 大

                          指サック アメ色 大

                            メーカー 船堀ゴム 船堀ゴム 船堀ゴム 船堀ゴム 船堀ゴム 船堀ゴム 船堀ゴム プラス プラス 鈴木ラテックス コクゴ アズワン クラウン
                            通常価格 2,444円 5,949円 3,206円 2,623円 2,171円 2,413円 3,159円 305円 204円 1,806円 3,254円 3,700円 198円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   9日目   2日目~   5日目   2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用用途 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック - - -
                            商品タイプ 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム すべり止め すべり止め 天然ゴム - - -
                            長さ(mm) 63~67 63~67 60~66 63~67 - 60~66 70~75 - - - - - -
                            備考1 巻指サック 巻指サック 薄指サック 薄指サック 薄指サック 薄指サック 薄指サック - - - - - -
                            詳細タイプ 粉アリ - - - - - - - - - - - -

                            パール工業用 巻指サックのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            製造作業
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/10
                            毎月購入させていただいております。巻き指になってるので装着がとても楽です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ガラス製品などをつまむときに使用する
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/19
                            とても指へのフィット感がよく、厚さも薄すぎず、厚すぎず、
                            違和感を感じないので作業性がよくとても気に入っております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            職場で
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/06
                            いつも購入しております
                            問題なく使用しております
                            最近購入したもので、色が赤褐色のものも混ざってました
                            全部ではないのですが、あれは劣化したものだったのでしょうか?

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            化粧品の検品などに使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/27
                            化粧品の検品などに使用しています。巻き指、粉付きタイプなので装着しやすいです。指先までフィットし、柔らかく、よく伸びるので作業がしやすいです。製品を掴んだ時に滑りにくいのが良いと思います。定期的に交換するので、耐久性はあまり気にしていません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 日本製ですか?
                            A
                            はい、自社工場の国内生産品です。
                            Q 保管方法を教えて下さい。
                            A
                            天然ゴムラテックス製の薄層製品のため、大気中のオゾンや紫外線・直射日光・蛍光灯などに当たらない、涼しい場所に保管する事をお勧めいたします。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            1000本当り重量
                            (g)
                            内径
                            (mm)
                            内容量

                            3,140円

                            ( 3,454円 )

                            1,000個入り

                            1パック あり

                            6日目

                            340~37215-

                            指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました