(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラックサポーター 骨盤・腰部固定帯プラスウエスト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブラックサポーター 骨盤・腰部固定帯プラスウエスト

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,491円  特別価格 
税込価格
3,840円  特別価格 

【特長】・骨盤・腰を適度な圧迫力で固定し、腰部に掛かる負担を軽減してくれます。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルトサポーター
  • 色:
    ブラック
  • 幅(mm):
    210
  • 高さ(mm):
    190
  • 厚み(mm):
    30
  • 特長1:
    動きに伴う痛みの保護、予防に役立ちます
  • 特長2:
    骨盤・腰に負担の掛かるお仕事の方へ。
  • 特長3:
    腰部を使うスポーツに。
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
着用サイズ(mm)
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
70~90
135
1個

4個

3,491円

2,954

( 3,249円 )

3日目

L
90~110
150
1個

4個

3,491円

2,954

( 3,249円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・骨盤・腰を適度な圧迫力で固定し、腰部に掛かる負担を軽減してくれます。
・動きに伴う痛みの保護、予防に役立ちます。
・骨盤・腰に負担のかかるお仕事やスポーツをする方へおすすめします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラックサポーター 骨盤・腰部固定帯プラスウエスト

ブラックサポーター 骨盤・腰部固定帯プラスウエスト

    ブラックサポーター 固定ひざ用

    ブラックサポーター 固定ひざ用

      ハーネスサポーター

      ハーネスサポーター

        ブラックサポーター 固定ひじ用

        ブラックサポーター 固定ひじ用

          ブラックサポーター 固定足首用

          ブラックサポーター 固定足首用

            ブラックサポーター 固定手首用

            ブラックサポーター 固定手首用

              ワーキングサポーター(手首用)

              ワーキングサポーター(手首用)

                ワーキングサポーター(足首用)

                ワーキングサポーター(足首用)

                  ラクールガードクール S

                  ラクールガードクール S

                    サポートベルト/サスペンダー/サポートベルト・サスペンダーセット

                    サポートベルト/サスペンダー/サポートベルト・サスペンダーセット

                      ラクールガードクール

                      ラクールガードクール

                        腰サポートサスペンダー

                        腰サポートサスペンダー

                          ウエストサポーターバックコーチ

                          ウエストサポーターバックコーチ

                            メーカー モリト モリト DBLTACT モリト モリト モリト トラスコ中山 トラスコ中山 東京硝子器械 フジ矢 東京硝子器械 TAKAGI 山本光学
                            通常価格 3,491円 785円 2,486円 768円 698円 384円 2,424円 3,049円 4,385円 5,568円 4,385円 1,408円 7,616円
                            通常出荷日 3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   7日目   1日目   2日目   6日目   2日目   6日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ ベルトサポーター ワーキングサポーター ベルトサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター - ベルトサポーター ベルトサポーター ベルトサポーター ベルトサポーター
                            ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック - - ホワイト ブラック ブルー
                            幅(mm) 210 120 - 120 120 120 - - - - - - -
                            高さ(mm) 190 190 - 190 190 190 - - - - - - -
                            厚み(mm) 30 10 - 8 8 5 - - - - - - -

                            ブラックサポーター 骨盤・腰部固定帯プラスウエストのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました