(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラックサポーター 固定ひざ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S090-005
ブラックサポーター 固定ひざ用 ブラックサポーター コテイヒザヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
785円
税込単価
864円

【特長】・適度な圧迫力で間接を固定し、身体各部の負担を軽減してくれます。・動き...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワーキングサポーター
  • 色:
    ブラック
  • 幅(mm):
    120
  • 高さ(mm):
    190
  • 厚み(mm):
    10
  • 特長1:
    動きに伴う痛みの保護、予防に役立ちます
  • 特長2:
    捻挫、肉離れ等の幹部の固定材としてご使用になれます。
  • 特長3:
    過去に筋肉、靱帯、関節等を痛めた方、またはその恐れのある方は予防としてご使用ください。
  • 内容量:
    1個

型番

S090-005 解除

Loading...

 
カタログを表示

S090-005 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
着用サイズ(mm)
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S090-005

L
35~42
65
1個

4個

785( 864円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・適度な圧迫力で間接を固定し、身体各部の負担を軽減してくれます。
・動きに伴う痛みの保護、予防に役立ちます。
・捻挫・肉離れ等の患部の固定剤としてご使用になれます。
・過去に筋肉、靭帯、関節を痛めた方の予防としてご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラックサポーター 固定ひざ用の型番S090-005のページです。
型番S090-005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラックサポーター 固定ひざ用

ブラックサポーター 固定ひざ用

    ブラックサポーター 固定ひじ用

    ブラックサポーター 固定ひじ用

      ブラックサポーター 保温ひじ用

      ブラックサポーター 保温ひじ用

        ブラックサポーター 保温ひざ用

        ブラックサポーター 保温ひざ用

          ブラックサポーター 固定手首用

          ブラックサポーター 固定手首用

            ブラックサポーター 固定足首用

            ブラックサポーター 固定足首用

              ブラックサポーター 骨盤・腰部固定帯プラスウエスト

              ブラックサポーター 骨盤・腰部固定帯プラスウエスト

                ML-1201 帆布脚絆 ホック式 

                ML-1201 帆布脚絆 ホック式 

                  安全帯胴当てベルト(GASシリーズ)

                  安全帯胴当てベルト(GASシリーズ)

                    快適ラインサポーターひざ(1枚入)

                    快適ラインサポーターひざ(1枚入)

                      快適ラインサポーターふくらはぎ(1枚入)

                      快適ラインサポーターふくらはぎ(1枚入)

                        バンテリンサポーター (腰用)

                        バンテリンサポーター (腰用)

                          メーカー モリト モリト モリト モリト モリト モリト モリト ミドリ安全 TJMデザインタジマツール 福徳産業 福徳産業 興和新薬
                          通常価格 785円 768円 698円 785円 384円 698円 3,491円 3,110円 3,905円 1,547円 1,609円 4,361円
                          通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   7日目   3日目   3日目   4日目   2日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                          商品タイプ ワーキングサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター ベルトサポーター 脚絆 ベルトサポーター - - ベルトサポーター
                          ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ホワイト ブラック ブラック ブラック -
                          幅(mm) 120 120 120 120 120 120 210 - - - - -
                          高さ(mm) 190 190 190 190 190 190 190 - - - - -
                          厚み(mm) 10 8 8 10 5 8 30 - - - - -

                          ブラックサポーター 固定ひざ用のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          S090-004
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ 着用サイズ
                          (mm)
                          重量
                          (g)
                          内容量

                          785円

                          ( 864円 )
                          4個 あり

                          3日目

                          M31~3760-

                          サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました