(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラックサポーター 固定ひじ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブラックサポーター 固定ひじ用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
768円
税込単価
845円

【特長】・適度な圧迫力で間接を固定し、身体各部の負担を軽減してくれます。・動き...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワーキングサポーター
  • 色:
    ブラック
  • 幅(mm):
    120
  • 高さ(mm):
    190
  • 厚み(mm):
    8
  • 特長1:
    動きに伴う痛みの保護、予防に役立ちます
  • 特長2:
    捻挫、肉離れ等の幹部の固定材としてご使用になれます。
  • 特長3:
    過去に筋肉、靱帯、関節等を痛めた方、またはその恐れのある方は予防としてご使用ください。
  • 内容量:
    1個

型番

S080-002 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
着用サイズ(mm)
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S080-002

M
21~25
40
1個

5個

768( 845円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・適度な圧迫力で間接を固定し、身体各部の負担を軽減してくれます。
・動きに伴う痛みの保護、予防に役立ちます。
・捻挫・肉離れ等の患部の固定剤としてご使用になれます。
・過去に筋肉、靭帯、関節を痛めた方の予防としてご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラックサポーター 固定ひじ用の型番S080-002のページです。
型番S080-002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラックサポーター 固定ひじ用

ブラックサポーター 固定ひじ用

    ブラックサポーター 固定手首用

    ブラックサポーター 固定手首用

      ブラックサポーター 固定足首用

      ブラックサポーター 固定足首用

        ブラックサポーター 固定ひざ用

        ブラックサポーター 固定ひざ用

          ブラックサポーター 骨盤・腰部固定帯プラスウエスト

          ブラックサポーター 骨盤・腰部固定帯プラスウエスト

            ブラックサポーター 保温ひじ用

            ブラックサポーター 保温ひじ用

              ブラックサポーター 保温ひざ用

              ブラックサポーター 保温ひざ用

                マルチポア™スポーツ ホワイト非伸縮固定テープ

                マルチポア™スポーツ ホワイト非伸縮固定テープ

                  バンダフィックス

                  バンダフィックス

                    腰部保護ベルトNEWスーパーリリーフ

                    腰部保護ベルトNEWスーパーリリーフ

                      エアーシステムベルト

                      エアーシステムベルト

                        ラクールガードクール

                        ラクールガードクール

                          腰部保護ベルト NEW スーパーリリーフ(男女兼用) 

                          腰部保護ベルト NEW スーパーリリーフ(男女兼用) 

                            メーカー モリト モリト モリト モリト モリト モリト モリト スリーエムジャパン ハクゾウメディカル ミドリ安全 アズワン 東京硝子器械 ミドリ安全
                            通常価格 768円 384円 698円 785円 3,491円 698円 785円 3,977円 1,019円 5,825円 20,593円 4,385円 5,524円
                            通常出荷日 3日目   7日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   1日目   1日目   8日目~   6日目   1日目~  
                            商品タイプ ワーキングサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター ベルトサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター 絆創膏 絆創膏 - ワーキングサポーター ベルトサポーター -
                            ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ホワイト ホワイト 他色 ブルー ホワイト 他色
                            幅(mm) 120 120 120 120 210 120 120 - - - - - -
                            高さ(mm) 190 190 190 190 190 190 190 - - - - - -
                            厚み(mm) 8 5 8 10 30 8 10 - - - - - -

                            ブラックサポーター 固定ひじ用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S080-003
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 着用サイズ
                            (mm)
                            重量
                            (g)
                            内容量

                            768円

                            ( 845円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            L24~2945-

                            サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました