(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラックサポーター 保温ひざ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S090-010
ブラックサポーター 保温ひざ用 ブラックサポーター ホオンヒザヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
785円
税込単価
864円

【特長】・保温効果により血液循環を良好にし、新陳代謝を高めます。・酷使した筋肉...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワーキングサポーター
  • 色:
    ブラック
  • 幅(mm):
    120
  • 高さ(mm):
    190
  • 厚み(mm):
    10
  • 特長1:
    筋肉痛、神経痛などの方にお勧めいたします。
  • 特長2:
    冷えから身体を守り円滑な活動に役に立ちます。
  • 特長3:
    酷使した筋肉や、関節の機能回復、維持促進に役立ちます。(炎症のない場合のみ)
  • 内容量:
    1個

型番

S090-010 解除

Loading...

 
カタログを表示

S090-010 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
着用サイズ(mm)
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S090-010

M
30~38
40
1個

4個

785( 864円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保温効果により血液循環を良好にし、新陳代謝を高めます。
・酷使した筋肉や関節の機能回復、維持促進に役立ちます。
・冷えから身体を守り円滑な活動に役立ちます。
・素材・縫製まで日本国内製造です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラックサポーター 保温ひざ用の型番S090-010のページです。
型番S090-010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラックサポーター 保温ひざ用

ブラックサポーター 保温ひざ用

    ブラックサポーター 固定ひざ用

    ブラックサポーター 固定ひざ用

      ブラックサポーター 固定足首用

      ブラックサポーター 固定足首用

        ブラックサポーター 固定ひじ用

        ブラックサポーター 固定ひじ用

          ブラックサポーター 固定手首用

          ブラックサポーター 固定手首用

            ブラックサポーター 保温ひじ用

            ブラックサポーター 保温ひじ用

              ブラックサポーター 骨盤・腰部固定帯プラスウエスト

              ブラックサポーター 骨盤・腰部固定帯プラスウエスト

                快適ラインサポーターふくらはぎ(1枚入)

                快適ラインサポーターふくらはぎ(1枚入)

                  快適ラインサポーターひざ(1枚入)

                  快適ラインサポーターひざ(1枚入)

                    安全帯胴当てベルト(GASシリーズ)

                    安全帯胴当てベルト(GASシリーズ)

                      足首リブ

                      足首リブ

                        ML-1201 帆布脚絆 ホック式 

                        ML-1201 帆布脚絆 ホック式 

                          バンテリンサポーター (腰用)

                          バンテリンサポーター (腰用)

                            メーカー モリト モリト モリト モリト モリト モリト モリト 福徳産業 福徳産業 TJMデザインタジマツール 東京硝子器械 ミドリ安全 興和新薬
                            通常価格 785円 785円 698円 768円 384円 698円 3,491円 1,609円 1,547円 3,905円 60,087円 3,110円 4,361円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   7日目   3日目   3日目   1日目   1日目~   2日目~   6日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ ワーキングサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター ベルトサポーター - - ベルトサポーター ワーキングサポーター 脚絆 ベルトサポーター
                            ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック - ホワイト -
                            幅(mm) 120 120 120 120 120 120 210 - - - - - -
                            高さ(mm) 190 190 190 190 190 190 190 - - - - - -
                            厚み(mm) 10 10 8 8 5 8 30 - - - - - -

                            ブラックサポーター 保温ひざ用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S090-011
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 着用サイズ
                            (mm)
                            重量
                            (g)
                            内容量

                            785円

                            ( 864円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            L35~4545-

                            サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました