(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラックサポーター 保温ひじ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブラックサポーター 保温ひじ用

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
698円
税込単価
768円

【特長】・保温効果により血液循環を良好にし、新陳代謝を高めます。・酷使した筋肉...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワーキングサポーター
  • 色:
    ブラック
  • 幅(mm):
    120
  • 高さ(mm):
    190
  • 厚み(mm):
    8
  • 特長1:
    筋肉痛、神経痛などの方にお勧めいたします。
  • 特長2:
    冷えから身体を守り円滑な活動に役に立ちます。
  • 特長3:
    酷使した筋肉や、関節の機能回復、維持促進に役立ちます。(炎症のない場合のみ)
  • 内容量:
    1個

型番

S080-008 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
着用サイズ(mm)
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S080-008

M
20~26
30
1個

4個

698( 768円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保温効果により血液循環を良好にし、新陳代謝を高めます。
・酷使した筋肉や関節の機能回復、維持促進に役立ちます。
・冷えから身体を守り円滑な活動に役立ちます。
・素材・縫製まで日本国内製造です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラックサポーター 保温ひじ用の型番S080-008のページです。
型番S080-008に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラックサポーター 保温ひじ用

ブラックサポーター 保温ひじ用

    ブラックサポーター 固定ひじ用

    ブラックサポーター 固定ひじ用

      ブラックサポーター 骨盤・腰部固定帯プラスウエスト

      ブラックサポーター 骨盤・腰部固定帯プラスウエスト

        ブラックサポーター 固定ひざ用

        ブラックサポーター 固定ひざ用

          ブラックサポーター 固定手首用

          ブラックサポーター 固定手首用

            ブラックサポーター 固定足首用

            ブラックサポーター 固定足首用

              ブラックサポーター 保温ひざ用

              ブラックサポーター 保温ひざ用

                ML-1201 帆布脚絆 ホック式 

                ML-1201 帆布脚絆 ホック式 

                  ニトムズ ひざかんたんウォーキング

                  ニトムズ ひざかんたんウォーキング

                    安全帯胴当てベルト(GASシリーズ)

                    安全帯胴当てベルト(GASシリーズ)

                      快適ラインサポーターふくらはぎ(1枚入)

                      快適ラインサポーターふくらはぎ(1枚入)

                        手首用フライス 2123 10枚(5組)

                        手首用フライス 2123 10枚(5組)

                          快適ラインサポーターひざ(1枚入)

                          快適ラインサポーターひざ(1枚入)

                            メーカー モリト モリト モリト モリト モリト モリト モリト ミドリ安全 nitoms TJMデザインタジマツール 福徳産業 東京硝子器械 福徳産業
                            通常価格 698円 768円 3,491円 785円 384円 698円 785円 3,110円 720円 3,905円 1,609円 3,617円 1,547円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   7日目   3日目   3日目   4日目   5日目   2日目~   1日目   3日目   1日目~  
                            商品タイプ ワーキングサポーター ワーキングサポーター ベルトサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター 脚絆 - ベルトサポーター - - -
                            ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ホワイト - ブラック ブラック - ブラック
                            幅(mm) 120 120 210 120 120 120 120 - - - - - -
                            高さ(mm) 190 190 190 190 190 190 190 - - - - - -
                            厚み(mm) 8 8 30 10 5 8 10 - - - - - -

                            ブラックサポーター 保温ひじ用のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ひじの痛み止め
                            評価 4.0満足度:4.02021/10/31
                            力作業をした後など、ひじの痛みを感じ津ことが多かったのですが。
                            サポーターを使うようになってからは、痛みが和らいでおります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました