(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クレオスプラス#840(踏めるくん)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:840-00-24
クレオスプラス#840(踏めるくん) クレオスプラス 840(フメルクン)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,820円
税込単価
3,102円

かかとを踏んでもピッタリフィット、靴の脱ぎ履きの多い作業に最適な作業靴。【特長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • 先芯:
    なし
  • 材質(アッパー):
    合皮+ナイロンメッシュ
  • 材質(ソール):
    ゴム
  • 足囲:
    3E
  • 仕様:
    取り外し可能のインソールを採用しています。通気穴加工インソール+踵クッション付で歩きやすさ抜群。
  • 特徴:
    暑い季節でも爽やかな履き心地で快適に過ごせるように、通気性を考慮したシングルメッシュを採用。
  • 内容量:
    1足

型番

840-00-24 解除

Loading...

踵部分に折り曲げやすい丈夫なゴムを使用し、踏んでもフィット感の良い歩きやすい仕上がり

クレオスプラス#840の外観

サイズ : 22.5、23、23.5、24、24.5、25、25.5、26、26.5、27、28cm
足囲 : 3E
特記事項 : 踵が踏めるタイプ
アッパー材 : 合皮+ナイロンメッシュ
底材 : ゴム

製品仕様

踵部分に折り曲げやすい丈夫なゴムを使用することにより踏んでもフィット感の良い歩きやすい仕上がり

踵部分に折り曲げやすい丈夫なゴムを使用することにより踏んでもフィット感の良い歩きやすい仕上がり

暑い季節でも爽やかな履き心地で快適に過ごせるように、通気性を考慮したシングルメッシュを採用

暑い季節でも爽やかな履き心地で快適に過ごせるように、通気性を考慮したシングルメッシュを採用

取り外し可能のインソールを採用しています。通気穴加工インソール+踵クッション付で歩きやすさ抜群

取り外し可能のインソールを採用しています。通気穴加工インソール+踵クッション付で歩きやすさ抜群

靴裏面

靴裏面

開発秘話

 

作業時に手がふさがっている場合、脱ぎ履きが簡単なシューズはないか?
との要望より開発されました。
踵を踏むだけではなく、もちろん踵を踏まず通常のシューズとして履けるので、
2パターンの履き方が可能となり、大変便利な商品です。

 
商品情報を表示

840-00-24 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

840-00-24

白系
24
ホワイト
1足

1個

2,820( 3,102円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

かかとを踏んでもピッタリフィット、靴の脱ぎ履きの多い作業に最適な作業靴。
【特長】
・屋内外への出入りが楽なカカトの踏めるタイプでノンマーキング底。
・暑い季節でも爽やかな履き心地で快適に過ごせるように、通気性を考慮したシングルメッシュを採用です。
・通気穴加工ソール:取り外し可能のインソールを採用しています。
・通気穴加工インソール+踵クッション付で歩きやすさ抜群です。
・靴の脱ぎ掃きの多い作業に最適。サンダル感覚で履け、普段履きにも最適。
・踵衝撃吸収:肉厚のE.V.Aミッドソールで踵や膝への負担軽減を図った。
【用途】
・踵を踏んでも履けるので、内装業や引越し業、介護やリハビリ、病院などに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クレオスプラス#840(踏めるくん)の型番840-00-24のページです。
型番840-00-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クレオスプラス#840(踏めるくん)

クレオスプラス#840(踏めるくん)

    超耐滑先芯入りスニーカー WPT-115

    超耐滑先芯入りスニーカー WPT-115

      ワークスニーカー HZ-202

      ワークスニーカー HZ-202

        クレオスプラス踏めるくん 810

        クレオスプラス踏めるくん 810

          メーカー 丸五 ミドリ安全 コーコス信岡 丸五
          通常価格 2,820円 7,097円 2,090円 2,980円
          通常出荷日 3日目~   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
          商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
          規格 規格無し JSAA規格品 規格無し 規格無し
          形状 短靴 短靴 短靴 短靴
          耐油性 なし なし なし なし
          静電気帯電防止機能 なし なし なし なし

          クレオスプラス#840(踏めるくん)のレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
          現場用の靴として利用
          評価 5.0満足度:5.02019/12/30
          屋内用の靴として購入。
          ワークマンで買ってたがたまたま見つけてこちらで購入。
          安全靴ではありません。あくまでも普通の靴です。
          メッシュになっているため夏は蒸れないのでいい。
          屋内外の行き来が多い時などに踵が踏めるのがいいです。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          よくあるご質問(FAQ)

          Q 汚れた場合、水洗いはできますか。
          A
          はい、できます。陰干しをお願い致します。

          この商品のバリエーション

          型番
          840-00-22.5
          840-00-23
          840-00-23.5
          840-00-24.5
          840-00-25
          840-00-25.5
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          カラー サイズ
          (cm)
          色詳細 内容量

          3,046円

          ( 3,351円 )
          1個 あり

          3日目

          白系22.5ホワイト-

          2,820円

          ( 3,102円 )
          1個 あり

          3日目

          白系23ホワイト-

          2,820円

          ( 3,102円 )
          1個 あり

          3日目

          白系23.5ホワイト-

          2,820円

          ( 3,102円 )
          1個 あり

          3日目

          白系24.5ホワイト-

          2,820円

          ( 3,102円 )
          1個 あり

          3日目

          白系25ホワイト-

          2,820円

          ( 3,102円 )
          1個 あり

          3日目

          白系25.5ホワイト-

          作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました