(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

is-fit フェルトインソール抗菌入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

is-fit フェルトインソール抗菌入

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
436円 ~ 698円
税込価格
480円 ~ 768円

ニードルフェルトを使用したインソール。【特長】・抗菌防臭加工により細菌の増殖を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中敷
  • 規格:
    規格無し
  • 材質:
    ポリエステル
  • サイズ詳細:
    男女兼用(22.0~28.0cm)
  • 特長1:
    靴中を、サラサラ、ポカポカに保ちます。
  • 特長2:
    抗菌防臭加工により菌の増殖を抑制し靴中は衛生的です。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

is-fit フェルトインソール抗菌入の仕様

M080-7306画像

M080-7306画像

M080-7290画像

M080-7290画像

M050-7283画像

M050-7283画像

特長

  • 繊維間に空気層を保持するため、保温性にも優れている。
  • 靴中を、サラサラ、ポカポカに保つ。
  • 細菌の増殖を抑制し、汗などによる不快なニオイをやわらげ、衛生的に保つ。

サイズ

  • M050-7276:男女兼用フリーサイズ22.0~28.0cm(3足組)
  • M050-7283:男女兼用フリーサイズ22.0~28.0cm(3足組)
  • M080-7290:男女兼用フリーサイズ22.0~28.0cm(5足組)
  • M080-7306:男女兼用フリーサイズ22.0~28.0cm(5足組)

  • M050-7276:白
  • M050-7283:グレー
  • M080-7290:白
  • M080-7306:グレー
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
カラー
カラー詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
白系
1袋(3足)

1個

436( 480円 )

3日目

黒系
グレー
1袋(3足)

1個

436( 480円 )

3日目

白系
1袋(5足)

1個

698( 768円 )

3日目

黒系
グレー
1袋(5足)

1個

698( 768円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ニードルフェルトを使用したインソール。
【特長】
・抗菌防臭加工により細菌の増殖を抑制しイヤなニオイを軽減。
【用途】
・クッション性、通気性、肌触りが足元を快適にし、作業等の現場に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

is-fit フェルトインソール抗菌入

is-fit フェルトインソール抗菌入

    is-fit セーフティーインソール

    is-fit セーフティーインソール

      is-fit バクテロックインソール

      is-fit バクテロックインソール

        is-fit 踏み抜き防止インソール

        is-fit 踏み抜き防止インソール

          is-fit 北海道物語 インソール

          is-fit 北海道物語 インソール

            is-fit モコモコインソール

            is-fit モコモコインソール

              is-fit 衝撃吸収 ウォーキングインソール

              is-fit 衝撃吸収 ウォーキングインソール

                クッションパイルソックス5本指 (2足組)

                クッションパイルソックス5本指 (2足組)

                  JW689 タフネス踏み抜きインソール2

                  JW689 タフネス踏み抜きインソール2

                    is-fit 足快楽インソール

                    is-fit 足快楽インソール

                      除菌・消臭スプレー(靴用)

                      除菌・消臭スプレー(靴用)

                        is-fit サーモインソール

                        is-fit サーモインソール

                          is-fit 極通気インソール

                          is-fit 極通気インソール

                            メーカー モリト モリト モリト モリト モリト モリト モリト おたふく手袋 おたふく手袋 モリト トラスコ中山 モリト モリト
                            通常価格 436円 1,047円 785円 1,146円 261円 854円 896円 1,451円 1,038円 864円 848円 767円 940円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            商品タイプ 中敷 中敷 中敷 中敷 中敷 中敷 中敷 靴下 中敷 中敷 関連品 中敷 中敷
                            規格 規格無し JIS規格品 その他規格 JIS規格品 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - 規格無し 規格無し
                            材質 ポリエステル ポリエステル、EVAスポンジ、ステンレス ポリエステル、活性炭、ポリ塩化ビニリデン(サランR) ポリエステル ポリエステル - - - - ポリエステル、EVA - - ポリエステル、EVA、PUスポンジ
                            サイズ詳細 男女兼用(22.0~28.0cm) - 男性用フリー(24.0~27.0cm) - 男女兼用(22.0~28.0cm) 男女兼用フリー(22.0~27.0cm) 男女兼用フリー(22~28cm) - - 男性用フリー(24.0~28.0cm) - 男女兼用フリー(22.0~28.0cm) 男性用フリー(24.0~28.0cm)
                            特長1 靴中を、サラサラ、ポカポカに保ちます。 カップ型立体構造により足裏にフィットして靴中での足ズレを防ぎます。 抗カビSEKマーク取得。優れた抗カビ性能を発揮します。生地に付着した特定のかびの発育を抑制します。裏地にサラン繊維を使用しており通気性に優れます。 安全性を重視しながら、軽量で柔らかいという事から足裏の動きに添い、金属鋼板を使用した踏む抜き防止インソールとは違った履き心地が得られます。 靴中を、サラサラ、ポカポカに保ちます。 - - - - 厚みがたっぷりある最厚1cmのソフトなスポンジが長時間の歩行や立ち仕事による足への負担を軽減します。 - - スポンジが空気を送り出すと同時に衝撃を吸収しますのでかかと部にかかるショックをやわらげ足への負担を軽減します。

                            is-fit フェルトインソール抗菌入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 1足あたり、どれぐらいもちますか?
                            A
                            使用頻度にもよりますが、通常毎日お使いいただいて3~4か月程度で買い替えることを推奨しております。

                            靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました