(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

is-fit 北海道物語 インソール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

is-fit 北海道物語 インソール

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
261円
税込価格
287円

保温性通気性に優れたインソール。【特長】・ニードルフェルト使用。【用途】・クッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中敷
  • 規格:
    規格無し
  • 材質:
    ポリエステル
  • サイズ詳細:
    男女兼用(22.0~28.0cm)
  • 特長1:
    靴中を、サラサラ、ポカポカに保ちます。
  • 特長2:
    抗菌防臭加工により菌の増殖を抑制し靴中は衛生的です。
  • 内容量:
    1足

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

is-fit 北海道物語 インソールの仕様

M030-7051画像

M030-7051画像

特長

  • ニードルフェルト使用。
  • 繊維間に空気層を保持するので、保温性にも優れている。
  • 靴中を、サラサラ、ポカポカに保つ。
  • 細菌の増殖を抑制し、汗などによる不快なニオイをやわらげ、衛生的に保つ。

サイズ

  • M030-7044:男女兼用フリーサイズ22.0~28.0cm
  • M030-7051:男女兼用フリーサイズ22.0~28.0cm

  • M030-7044:白
  • M030-7051:グレー
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
カラー
カラー詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
白系
1足

1個

261( 287円 )

3日目

灰系
グレー
1足

1個

261( 287円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

保温性通気性に優れたインソール。
【特長】
・ニードルフェルト使用。
【用途】
・クッション性、通気性、肌触りが足元を快適にし、作業等の現場に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

is-fit 北海道物語 インソール

is-fit 北海道物語 インソール

    甲プロテクター

    甲プロテクター

      軽半長靴 HB-930

      軽半長靴 HB-930

        is-fit フェルトインソール抗菌入

        is-fit フェルトインソール抗菌入

          Bates タクティカルブーツ VELOCITAR FX

          Bates タクティカルブーツ VELOCITAR FX

            超耐滑軽量作業靴ハイグリップ

            超耐滑軽量作業靴ハイグリップ

              クッキングメイト OGS9606 ぐるめ君 黒

              クッキングメイト OGS9606 ぐるめ君 黒

                アローマックス61 レッド

                アローマックス61 レッド

                  クッキングメイト OEC9606 ぐるめ君 白

                  クッキングメイト OEC9606 ぐるめ君 白

                    安全作業靴 マンダムニット グレー/ブラック・レッド/ブラック

                    安全作業靴 マンダムニット グレー/ブラック・レッド/ブラック

                      耐滑樹脂先芯入りスニーカー ワイン

                      耐滑樹脂先芯入りスニーカー ワイン

                        ナースウォーカー 201 FMN201

                        ナースウォーカー 201 FMN201

                          メーカー モリト エンゼル コーコス信岡 モリト Bates(ベイツ) ミドリ安全 アキレス 福山ゴム工業 アキレス 丸五 日進ゴム アシックス
                          通常価格 261円 2,360円 2,075円 436円 11,250円 5,774円 4,985円 2,945円 4,224円 4,473円 4,092円 5,858円
                          通常出荷日 3日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   1日目~   7日目   1日目   7日目   1日目   9日目   1日目~  
                          商品タイプ 中敷 関連品 作業靴 中敷 - 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 安全靴 作業靴 作業靴
                          規格 規格無し - 規格無し 規格無し - - 規格無し 規格無し 規格無し - - 規格無し
                          材質 ポリエステル - - ポリエステル - - - - - - - -
                          サイズ詳細 男女兼用(22.0~28.0cm) - - 男女兼用(22.0~28.0cm) - - - - - - - -
                          特長1 靴中を、サラサラ、ポカポカに保ちます。 - - 靴中を、サラサラ、ポカポカに保ちます。 - - - - - - - -

                          is-fit 北海道物語 インソールのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 1足あたり、どれぐらいもちますか?
                          A
                          使用頻度にもよりますが、通常毎日お使いいただいて3~4か月程度で買い替えることを推奨しております。

                          靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました