(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

is-fit セーフティーインソール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M120-3402
is-fit セーフティーインソール IS-FIT セーフティーインソール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,047円
税込単価
1,152円

ステンレス版と合成樹脂を一体化させたインソール。【特長】・靴底からの釘やガラス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中敷
  • 規格:
    JIS規格品
  • カラー:
    黒系
  • 材質:
    ポリエステル、EVAスポンジ、ステンレス
  • カラー詳細:
  • 規格詳細:
    JIS耐踏み抜き規定【T-81011】に準ずる値をクリア
  • 特長1:
    カップ型立体構造により足裏にフィットして靴中での足ズレを防ぎます。
  • 特長2:
    表面生地には、抗菌防臭加工を施しています。
  • 内容量:
    1足

型番

M120-3402 解除

Loading...

is-fit セーフティーインソールの特長

製品の画像

製品の画像

特長

  • 約0.5mmのステンレス板を内蔵し、釘やガラスの貫通を防止。
  • 立体成型により裏にフィットし、靴内でのズレを防ぐ。
  • 表面生地には、抗菌防臭加工を施している。
品番名称/サイズ/カラー
M120-340222.5cm
M120-341923.0cm
M120-342623.5cm
M120-343324.0cm
M120-15524.5cm
M120-15625.0cm
M120-15725.5cm
M120-15826.0cm
M120-15926.5cm
M120-160 27.0cm
M120-16128.0cm
 
商品情報を表示

M120-3402 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M120-3402

22.5
1足

1個

1,047( 1,152円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス版と合成樹脂を一体化させたインソール。
【特長】
・靴底からの釘やガラス片等の貫通を防ぐことが可能。
【用途】
・現場で作業される方、被災地等でボランティア活動される方等に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

is-fit セーフティーインソールの型番M120-3402のページです。
型番M120-3402に関する仕様情報を記載しております。

is-fit セーフティーインソールのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
木の剪定
評価 5.0満足度:5.02020/02/26
トゲのある木の剪定で靴を貫通したトゲが足裏に刺さるのに困っていましたが、セーフティーインソールを靴に入れてからはトゲの貫通を防げるようになりました。大変助かっています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

安全靴の中敷き
評価 4.0満足度:4.02019/09/30
安価で買える中敷きと変わらない使用感で違和感はありません。
踏み抜きの機能としては、試すことが出来無い為わかりませんが、
非常時の為に。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

よくあるご質問(FAQ)

Q 1足あたり、どれぐらいもちますか?
A
使用頻度にもよりますが、通常毎日お使いいただいて3~4か月程度で買い替えることを推奨しております。

この商品のバリエーション

型番
M120-3419
M120-3426
M120-3433
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(cm)
内容量

1,047円

( 1,152円 )
1個 あり

3日目

23-

1,047円

( 1,152円 )
1個 あり

3日目

23.5-

1,047円

( 1,152円 )
1個 あり

3日目

24-

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました