(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PVC長靴ショート ネイビー HB-866

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HB-866-00-26
PVC長靴ショート ネイビー HB-866 PVCナガグツショート ネイビー HB-866

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,268円
税込単価
1,395円

PVC素材の軽半長靴。【特長】・先芯なし。・長靴の定番。・キズや汚れが付きにく...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    青系
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
    ネイビー
  • 材質(アッパー):
    PVC
  • 材質(ソール):
    PVC
  • 仕様1:
    短半タイプ
  • 仕様2:
    グレー底仕様
  • 仕様3:
    PVC長靴
  • 質量(g):
    1100
  • 内容量:
    1足

型番

HB-866-00-26 解除

Loading...

短半タイプ、グレー底の作業靴

商品概要(品番:HB-866)

PVC長靴

PVC長靴

  • 色:ネイビー
  • サイズ:22.5〜28cm
商品情報を表示

HB-866-00-26 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HB-866-00-26

26
1足

1個

1,268( 1,395円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PVC素材の軽半長靴。
【特長】
・先芯なし。
・長靴の定番。
・キズや汚れが付きにくく手入れが簡単。
【用途】
・菜園、農園での作業に。
・溝掃除や洗車の作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PVC長靴ショート ネイビー HB-866の型番HB-866-00-26のページです。
型番HB-866-00-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PVC長靴ショート ネイビー HB-866

PVC長靴ショート ネイビー HB-866

    Achilles コザッキーG82 黒29.0cm

    Achilles コザッキーG82 黒29.0cm

      PVC長靴ショート ホワイト HB-865

      PVC長靴ショート ホワイト HB-865

        ワークマスターOSM620 透明底 ブルー

        ワークマスターOSM620 透明底 ブルー

          ワークマスターOGB600軽半60 黒茶

          ワークマスターOGB600軽半60 黒茶

            メーカー コーコス信岡 アキレス コーコス信岡 アキレス アキレス
            通常価格 1,268円 5,011円 1,268円 3,407円 3,193円
            通常出荷日 3日目~   7日目   3日目   1日目   7日目  
            商品タイプ 作業靴 - 作業靴 作業靴 作業靴
            規格 規格無し - 規格無し 規格無し 規格無し
            形状 長靴 - 半長靴 長靴 長靴
            耐油性 なし - なし あり あり
            静電気帯電防止機能 なし - なし なし なし

            PVC長靴ショート ネイビー HB-866のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            HB-866-00-23.5
            HB-866-00-24
            HB-866-00-24.5
            HB-866-00-25
            HB-866-00-27
            HB-866-00-28
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ
            (cm)
            内容量

            1,268円

            ( 1,395円 )
            1個 あり

            3日目

            23.5-

            1,268円

            ( 1,395円 )
            1個 あり

            3日目

            24-

            1,268円

            ( 1,395円 )
            1個 あり

            3日目

            24.5-

            1,268円

            ( 1,395円 )
            1個 あり

            3日目

            25-

            1,268円

            ( 1,395円 )
            1個 あり

            3日目

            27-

            1,268円

            ( 1,395円 )
            1個 あり

            3日目

            28-

            長靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました