(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PVC長靴ショート ホワイト HB-865

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HB-865-00-25
PVC長靴ショート ホワイト HB-865 PVCナガグツショート ホワイト HB-855

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,268円
税込単価
1,395円

PVC素材の軽半長靴。【特長】・先芯なし。・長靴の定番。・キズや汚れが付きにく...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    半長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 材質(アッパー):
    PVC
  • 材質(ソール):
    PVC
  • 仕様1:
    短半タイプ
  • 仕様2:
    アメ底仕様
  • 仕様3:
    PVC長靴
  • 質量(g):
    1100
  • 内容量:
    1足

型番

HB-865-00-25 解除

Loading...

短半タイプの作業靴(品番:HB-865)

商品概要

PVC長靴

PVC長靴

  • 色:ホワイト
  • サイズ:22.5~28cm
  • 備考:耐油ではない
商品情報を表示

HB-865-00-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HB-865-00-25

25
1足

1個

1,268( 1,395円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PVC素材の軽半長靴。
【特長】
・先芯なし。
・長靴の定番。
・キズや汚れが付きにくく手入れが簡単。
【用途】
・菜園、農園での作業に。
・溝掃除や洗車の作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PVC長靴ショート ホワイト HB-865の型番HB-865-00-25のページです。
型番HB-865-00-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PVC長靴ショート ホワイト HB-865

PVC長靴ショート ホワイト HB-865

    PVC長靴ショート ネイビー HB-866

    PVC長靴ショート ネイビー HB-866

      衛生長靴 85760

      衛生長靴 85760

        ウレタンブーツ(先芯入り・踏抜き防止板内蔵)

        ウレタンブーツ(先芯入り・踏抜き防止板内蔵)

          耐油衛生長靴 HB-850

          耐油衛生長靴 HB-850

            ワークマスターOGB600軽半60 黒茶

            ワークマスターOGB600軽半60 黒茶

              ワークマスター OSM700 白クレープ

              ワークマスター OSM700 白クレープ

                メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 ジーベック シモン コーコス信岡 アキレス アキレス
                通常価格 1,268円 1,268円 3,379円 16,754円 1,786円 3,193円 3,663円
                通常出荷日 3日目   3日目~   1日目   1日目~   3日目   7日目   1日目  
                商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 安全靴 作業靴 作業靴 作業靴
                規格 規格無し 規格無し 規格無し その他規格 規格無し 規格無し 規格無し
                形状 半長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴
                耐油性 なし なし あり あり あり あり なし
                静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし

                PVC長靴ショート ホワイト HB-865のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                HB-865-00-23.5
                HB-865-00-24
                HB-865-00-24.5
                HB-865-00-25.5
                HB-865-00-26
                HB-865-00-28
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ
                (cm)
                内容量

                1,268円

                ( 1,395円 )
                1個 あり

                3日目

                23.5-

                1,268円

                ( 1,395円 )
                1個 あり

                3日目

                24-

                1,268円

                ( 1,395円 )
                1個 あり

                3日目

                24.5-

                1,268円

                ( 1,395円 )
                1個 あり

                3日目

                25.5-

                1,268円

                ( 1,395円 )
                1個 あり

                3日目

                26-

                1,268円

                ( 1,395円 )
                1個 あり

                3日目

                28-

                長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました