(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全長靴 HG-940

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HG-940-00-L
安全長靴 HG-940 アンゼンナガグツ HG-940

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,980円
税込単価
3,278円

【特長】・靴の中でズレ難いカップインソール使用、PUカバー付です。・鉄製先芯使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 材質(アッパー):
    ラバー、鋼鉄先芯
  • 材質(ソール):
    ラバー
  • 仕様1:
    JIS規格S級相当
  • 仕様2:
    鉄製先芯使用
  • 質量(g):
    1790
  • 内容量:
    1足

型番

HG-940-00-L 解除

Loading...

商品情報を表示

HG-940-00-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ詳細(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-940-00-L

25~26
1足

1個

2,980( 3,278円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・靴の中でズレ難いカップインソール使用、PUカバー付です。・鉄製先芯使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全長靴 HG-940の型番HG-940-00-Lのページです。
型番HG-940-00-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全長靴 HG-940

安全長靴 HG-940

    安全長靴 HG-935

    安全長靴 HG-935

      ショート安全長靴

      ショート安全長靴

        安全長靴 85704

        安全長靴 85704

          安全耐油長靴 安全プロハークス #870

          安全耐油長靴 安全プロハークス #870

            安全長靴 先芯入り 766N

            安全長靴 先芯入り 766N

              ショート丈安全長靴 85711

              ショート丈安全長靴 85711

                安全ゴム長靴 K-2

                安全ゴム長靴 K-2

                  安全長靴 先芯入り 921T

                  安全長靴 先芯入り 921T

                    安全靴(熱圧着底仕様) FD44

                    安全靴(熱圧着底仕様) FD44

                      静電安全長靴 先芯入り 921T 静電

                      静電安全長靴 先芯入り 921T 静電

                        静電安全靴(ロング/黒)

                        静電安全靴(ロング/黒)

                          メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 ジーベック 丸五 ミドリ安全 ジーベック アイトス ミドリ安全 シモン ミドリ安全 エスコ
                          通常価格 2,980円 2,980円 3,400円 5,652円 4,228円 10,874円 4,211円 3,887円 14,833円 7,808円 14,991円 7,840円
                          通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能
                          商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 -
                          規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 -
                          形状 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 半長靴 長靴 長靴 半長靴 長靴 -
                          耐油性 なし なし なし なし あり あり なし なし あり あり あり -
                          静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし あり -

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          HG-940-00-LL
                          HG-940-00-M
                          HG-940-00-XL
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ詳細
                          (cm)
                          内容量

                          2,980円

                          ( 3,278円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          26~27-

                          2,980円

                          ( 3,278円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          24~25-

                          2,980円

                          ( 3,278円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          27~28-

                          長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました