(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全長靴 HG-935

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HG-935-13-25.5
安全長靴 HG-935 アンゼンナガグツ HG-935

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,980円
税込単価
3,278円

【特長】・吸汗速乾インナー、履き口が柔らかいPUカバー付です。・鉄製先芯使用。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 材質(アッパー):
    ラバー、鋼鉄先芯
  • 材質(ソール):
    ラバー
  • 仕様1:
    鉄製先芯使用
  • 質量(g):
    1700
  • 内容量:
    1足

型番

HG-935-13-25.5 解除

Loading...

商品情報を表示

HG-935-13-25.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-935-13-25.5

25.5
1足

1個

2,980( 3,278円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・吸汗速乾インナー、履き口が柔らかいPUカバー付です。・鉄製先芯使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全長靴 HG-935の型番HG-935-13-25.5のページです。
型番HG-935-13-25.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全長靴 HG-935

安全長靴 HG-935

    安全長靴 HG-940

    安全長靴 HG-940

      ショート安全長靴

      ショート安全長靴

        防寒用安全長靴 ワークプラスブーツ 777防寒 イエロー 27.0cm

        防寒用安全長靴 ワークプラスブーツ 777防寒 イエロー 27.0cm

          防寒用安全長靴 ワークプラスブーツ 777防寒 イエロー 26.5cm

          防寒用安全長靴 ワークプラスブーツ 777防寒 イエロー 26.5cm

            安全靴(半長靴)

            安全靴(半長靴)

              安全靴(紳士靴タイプ)

              安全靴(紳士靴タイプ)

                女性用短靴

                女性用短靴

                  ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 ネイビー 23.0cm

                  ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 ネイビー 23.0cm

                    メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 ミドリ安全 ミドリ安全 ユニット ミドリ安全 エンゼル ミドリ安全
                    通常価格 2,980円 2,980円 3,400円 9,872円 9,872円 14,654円 11,187円 6,072円 12,646円
                    通常出荷日 3日目   3日目   3日目   4日目   4日目   6日目   1日目   2日目   6日目  
                    商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                    規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 規格無し
                    形状 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 半長靴 短靴 短靴 長靴
                    耐油性 なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                    静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし - なし なし

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    HG-935-13-24.5
                    HG-935-13-25
                    HG-935-13-26
                    HG-935-13-26.5
                    HG-935-13-27
                    HG-935-13-28
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ
                    (cm)
                    内容量

                    2,980円

                    ( 3,278円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    24.5-

                    2,980円

                    ( 3,278円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    25-

                    2,980円

                    ( 3,278円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    26-

                    2,980円

                    ( 3,278円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    26.5-

                    2,980円

                    ( 3,278円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    27-

                    2,980円

                    ( 3,278円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    28-

                    長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました