(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークスニーカー HS-101

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HS-101-00-24.5
ワークスニーカー HS-101 ワークスニーカー HS-101

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,162円
税込単価
1,278円

【特長】・外履きにも内履きにも使える手頃な作業靴です。・先われタイプで作業効率...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 材質(アッパー):
    綿
  • 材質(ソール):
    ラバー
  • 仕様1:
    先われタイプで作業効率性に優れる
  • 質量(g):
    425
  • 内容量:
    1足

型番

HS-101-00-24.5 解除

Loading...

商品情報を表示

HS-101-00-24.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS-101-00-24.5

24.5
1足

1個

1,162( 1,278円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・外履きにも内履きにも使える手頃な作業靴です。・先われタイプで作業効率性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワークスニーカー HS-101の型番HS-101-00-24.5のページです。
型番HS-101-00-24.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークスニーカー HS-101

ワークスニーカー HS-101

    AZ-4436 コックシューズ(男女兼用)

    AZ-4436 コックシューズ(男女兼用)

      AZ-4441 耐滑コックシューズ(先芯入り)

      AZ-4441 耐滑コックシューズ(先芯入り)

        ハイパーV#5000 白

        ハイパーV#5000 白

          AZ-4440 耐滑コックシューズ(男女兼用)

          AZ-4440 耐滑コックシューズ(男女兼用)

            作業靴(軽ダッシュ150)

            作業靴(軽ダッシュ150)

              超耐滑先芯入り作業靴 ホワイト 22.0/24.0/26.0cm

              超耐滑先芯入り作業靴 ホワイト 22.0/24.0/26.0cm

                ワークスニーカー HS-100

                ワークスニーカー HS-100

                  ワークスニーカー HZ-202

                  ワークスニーカー HZ-202

                    メーカー コーコス信岡 アイトス アイトス 日進ゴム アイトス TULTEX ミドリ安全 コーコス信岡 コーコス信岡
                    通常価格 1,162円 3,210円 4,312円 4,856円 4,046円 1,643円 7,474円 1,056円 2,090円
                    通常出荷日 3日目   4日目~   4日目~   1日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目  
                    商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
                    規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - JSAA規格品 規格無し 規格無し
                    形状 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴
                    耐油性 なし あり あり あり あり なし - なし なし
                    静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし - なし なし

                    ワークスニーカー HS-101のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    HS-101-00-24
                    HS-101-00-25
                    HS-101-00-25.5
                    HS-101-00-26
                    HS-101-00-26.5
                    HS-101-00-28
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ
                    (cm)
                    内容量

                    1,162円

                    ( 1,278円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    24-

                    1,162円

                    ( 1,278円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    25-

                    1,162円

                    ( 1,278円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    25.5-

                    1,162円

                    ( 1,278円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    26-

                    1,162円

                    ( 1,278円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    26.5-

                    1,162円

                    ( 1,278円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    28-

                    作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました