(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークスニーカー HS-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HS-100-00-24.5
ワークスニーカー HS-100 ワークスニーカー HS-100

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,056円
税込単価
1,162円

【特長】・外履きにも内履きにも使える手頃な作業靴です。・先われタイプで作業効率...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    青系
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
    ネイビー
  • 材質(アッパー):
    綿
  • 材質(ソール):
    ラバー
  • 仕様1:
    先われタイプで作業効率性に優れる
  • 質量(g):
    425
  • 内容量:
    1足

型番

HS-100-00-24.5 解除

Loading...

商品情報を表示

HS-100-00-24.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS-100-00-24.5

24.5
1足

1個

1,056( 1,162円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・外履きにも内履きにも使える手頃な作業靴です。・先われタイプで作業効率性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワークスニーカー HS-100の型番HS-100-00-24.5のページです。
型番HS-100-00-24.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークスニーカー HS-100

ワークスニーカー HS-100

    カックスシューズ HZ-205

    カックスシューズ HZ-205

      ワークスニーカー HS-101

      ワークスニーカー HS-101

        ハイパーV#5000 白

        ハイパーV#5000 白

          AZ-4436 コックシューズ(男女兼用)

          AZ-4436 コックシューズ(男女兼用)

            AZ-4441 耐滑コックシューズ(先芯入り)

            AZ-4441 耐滑コックシューズ(先芯入り)

              建設業向け作業靴 ワークプラス コンストラクション MPC-525

              建設業向け作業靴 ワークプラス コンストラクション MPC-525

                女性用 オフィスサンダル

                女性用 オフィスサンダル

                  超軽量スニーカー HZ-204

                  超軽量スニーカー HZ-204

                    たびぐつガード 950G

                    たびぐつガード 950G

                      ニッポンスリッパ 靴でそのままスリッパ

                      ニッポンスリッパ 靴でそのままスリッパ

                        メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 日進ゴム アイトス アイトス ミドリ安全 ニッポンスリッパ コーコス信岡 日進ゴム ニッポンスリッパ
                        通常価格 1,056円 1,233円 1,162円 4,856円 3,210円 4,312円 7,895円 1,494円 1,858円 2,980円 1,763円
                        通常出荷日 3日目   3日目~   3日目   1日目~   4日目~   4日目~   1日目~   1日目   3日目~   3日目   4日目  
                        商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 スリッパ 作業靴 作業靴 スリッパ
                        規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し JSAA規格品 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
                        形状 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 ハイカット - 短靴 短靴 -
                        耐油性 なし なし なし あり あり あり なし なし なし なし なし
                        静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                        ワークスニーカー HS-100のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        HS-100-00-24
                        HS-100-00-25
                        HS-100-00-25.5
                        HS-100-00-26
                        HS-100-00-26.5
                        HS-100-00-27
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ
                        (cm)
                        内容量

                        1,056円

                        ( 1,162円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        24-

                        1,056円

                        ( 1,162円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        25-

                        1,056円

                        ( 1,162円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        25.5-

                        1,056円

                        ( 1,162円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        26-

                        1,056円

                        ( 1,162円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        26.5-

                        1,056円

                        ( 1,162円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        27-

                        作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました