(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デッキシューズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:XA-710-00-26
デッキシューズ デッキシューズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,454円
税込単価
1,599円

フラットソールで、外履きにも内履きにも使える手頃な作業靴です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 材質(アッパー):
    綿
  • 材質(ソール):
    ラバー
  • 仕様1:
    足甲両部にゆったりゴム
  • 質量(g):
    500
  • 内容量:
    1足

型番

XA-710-00-26 解除

Loading...

XA-710-00-26 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XA-710-00-26

26
1足

1個

1,454( 1,599円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フラットソールで、外履きにも内履きにも使える手頃な作業靴です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デッキシューズの型番XA-710-00-26のページです。
型番XA-710-00-26に関する仕様情報を記載しております。

デッキシューズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
XA-710-00-24.5
XA-710-00-25
XA-710-00-25.5
XA-710-00-26.5
XA-710-00-27
XA-710-00-28
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(cm)
内容量

1,454円

( 1,599円 )
1個 あり

3日目

24.5-

1,454円

( 1,599円 )
1個 あり

3日目

25-

1,454円

( 1,599円 )
1個 あり

3日目

--

1,454円

( 1,599円 )
1個 あり

3日目

26.5-

1,454円

( 1,599円 )
1個 あり

3日目

27-

1,454円

( 1,599円 )
1個 あり

3日目

28-

作業靴・安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました