(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BULLセーフティ レッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

BULLセーフティ レッド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,280円
税込単価
3,608円

底剥がれのない一体成型ソール、耐久性があります。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • サイズ(cm):
    27
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    レッド
  • 材質(アッパー):
    合成皮革・鋼製先芯
  • 材質(ソール):
    PU+TPU
  • 仕様1:
    JIS S級相当
  • 仕様2:
    鉄製先芯使用
  • 質量(g):
    1100
  • 内容量:
    1足

型番

ZA-901-00-27 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZA-901-00-27

1足

3個

3,280( 3,608円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

底剥がれのない一体成型ソール、耐久性があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

BULLセーフティ レッドの型番ZA-901-00-27のページです。
型番ZA-901-00-27に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BULLセーフティ レッド

BULLセーフティ レッド

    サンダル(弾力性インソール)

    サンダル(弾力性インソール)

      サンダル(本革/黒)

      サンダル(本革/黒)

        サンダル(カウンター付)

        サンダル(カウンター付)

          先芯入り超耐滑スニーカーハイグリップ

          先芯入り超耐滑スニーカーハイグリップ

            プロスニーカー 8800

            プロスニーカー 8800

              シェフメイトα-7000

              シェフメイトα-7000

                メーカー コーコス信岡 エスコ エスコ エスコ ミドリ安全 シモン 弘進ゴム
                通常価格 3,280円 3,790円 4,500円 4,070円 8,263円 5,639円 4,963円
                通常出荷日 4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                商品タイプ 作業靴 スリッパ スリッパ スリッパ 作業靴 作業靴 作業靴
                規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - - 規格無し
                形状 短靴 - - - 短靴 短靴 短靴
                耐油性 なし なし なし なし なし あり あり
                静電気帯電防止機能 なし なし なし なし - なし なし

                BULLセーフティ レッドのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                作業靴・安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました