(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーフティスニーカー HZ-308

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HZ-308-13-24.5
セーフティスニーカー HZ-308 セーフティスニーカー HZ-308

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,980円
税込単価
3,278円

【特長】・立体メッシュカップインソール・靴先保護ガード付き・履き易いゆとりの4...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 材質(アッパー):
    合成皮革・ナイロン・鋼製先芯
  • 材質(ソール):
    EVA+ラバー
  • 仕様1:
    JIS S級相当
  • 仕様2:
    鉄製先芯使用
  • 仕様3:
    底部分を耐油配合
  • 仕様4:
    つま先にPVCカバー付き
  • 質量(g):
    830
  • 内容量:
    1足

型番

HZ-308-13-24.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

HZ-308-13-24.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
サイズ詳細(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HZ-308-13-24.5

24.5
-
1足

1個

2,980( 3,278円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・立体メッシュカップインソール
・靴先保護ガード付き
・履き易いゆとりの4E巾広サイズを採用しています。
・普通作業用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティスニーカー HZ-308の型番HZ-308-13-24.5のページです。
型番HZ-308-13-24.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーフティスニーカー HZ-308

セーフティスニーカー HZ-308

    プラ芯スニーカー HZ-306

    プラ芯スニーカー HZ-306

      メダリオンセーフティー#507

      メダリオンセーフティー#507

        マジックタイプ 樹脂先芯入りスニーカー ネイビー

        マジックタイプ 樹脂先芯入りスニーカー ネイビー

          プラ芯スニーカーマジック HZ-323

          プラ芯スニーカーマジック HZ-323

            超耐滑先芯入りスニーカー WPT-115

            超耐滑先芯入りスニーカー WPT-115

              UVEX ローシューズ ブラック/レッド

              UVEX ローシューズ ブラック/レッド

                小指保護先芯入りスニーカー (マジックタイプ)  PF-115

                小指保護先芯入りスニーカー (マジックタイプ) PF-115

                  メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 丸五 日進ゴム コーコス信岡 ミドリ安全 UVEX ミドリ安全
                  通常価格 2,535円 2,246円 3,980円 5,623円 1,971円 7,097円 13,470円 7,719円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   1日目~   1日目   1日目  
                  商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 安全靴 -
                  形状 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 -
                  耐油性 なし なし なし あり なし なし なし -
                  静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし あり -
                  甲被タイプ ひも式 ひも式 ひも式 マジック式 マジック式 マジック式 ひも式 -

                  セーフティスニーカー HZ-308のレビュー

                  評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                  工場内作業
                  評価 3.0満足度:3.02019/10/09
                  床の油にはいけると思います。いかんせん甲部がナイロンの為に、
                  溶接や、旋削の切粉等で穴あきます。10足以上使っていますが、2足
                  底のゴムが剥がれました。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  工事作業用
                  評価 4.0満足度:4.02019/02/06
                  履き心地良く、コストパフォーマンスも良i.い。.あえて注文を付けるなら、靴紐が、マイナス15cm位短い方が良いのでは・・・。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  HZ-308-13-23
                  HZ-308-13-23.5
                  HZ-308-13-24
                  HZ-308-13-25
                  HZ-308-13-25.5
                  HZ-308-13-26
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ
                  (cm)
                  サイズ詳細
                  (cm)
                  内容量

                  2,980円

                  ( 3,278円 )
                  5個 あり

                  4日目

                  23--

                  2,980円

                  ( 3,278円 )
                  1個 あり

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  23.5--

                  2,980円

                  ( 3,278円 )
                  1個 あり

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  24--

                  2,980円

                  ( 3,278円 )
                  1個 あり

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  25--

                  2,980円

                  ( 3,278円 )
                  1個 あり

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  25.5--

                  2,980円

                  ( 3,278円 )
                  1個 あり

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  26--

                  作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました