(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラ芯スニーカー HZ-306

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HZ-306-00-25
プラ芯スニーカー HZ-306 プラシンスニーカー HZ-306

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,246円
税込単価
2,471円

プラ芯入り作業靴。【特長】・作業しやすい軽量タイプ。・プラスチック製先芯入りで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 材質(アッパー):
    合成皮革・プラスチック先芯
  • 材質(ソール):
    TPR
  • 質量(g):
    850
  • 内容量:
    1足

型番

HZ-306-00-25 解除

Loading...

プラ芯スニーカー(品番:HZ-306)

プラ芯スニーカー

プラ芯スニーカー

仕様

  • メーカー:コーコス
  • 色:ブラック
  • サイズ:24.5~28.0cm
  • 先芯:プラスチック
  • 形状:紐
  • ワイズ:4E
商品情報を表示

HZ-306-00-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HZ-306-00-25

25
1足

1個

2,246( 2,471円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プラ芯入り作業靴。
【特長】
・作業しやすい軽量タイプ。
・プラスチック製先芯入りで、軽作業用としてお勧め。
・過酷な現場作業での使用不可。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラ芯スニーカー HZ-306の型番HZ-306-00-25のページです。
型番HZ-306-00-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラ芯スニーカー HZ-306

プラ芯スニーカー HZ-306

    プラ芯スニーカーマジック HZ-323

    プラ芯スニーカーマジック HZ-323

      メダリオンセーフティー#507

      メダリオンセーフティー#507

        踏抜き防止板・樹脂先芯入りスニーカー SL-603P-5

        踏抜き防止板・樹脂先芯入りスニーカー SL-603P-5

          防滑プロスニーカーウルトラソール

          防滑プロスニーカーウルトラソール

            セーフティスニーカー HZ-308

            セーフティスニーカー HZ-308

              高機能立体成形セフティスニーカー G3695ホワイト

              高機能立体成形セフティスニーカー G3695ホワイト

                メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 丸五 ミドリ安全 丸五 コーコス信岡 ミドリ安全
                通常価格 2,246円 1,971円 3,980円 7,609円 5,384円 2,535円 10,406円
                通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 - 作業靴 作業靴 作業靴
                規格 規格無し 規格無し 規格無し - JSAA規格品 - JSAA規格品
                形状 短靴 短靴 短靴 - 短靴 短靴 短靴
                耐油性 なし なし なし - あり なし -
                静電気帯電防止機能 なし なし なし - なし なし -

                プラ芯スニーカー HZ-306のレビュー

                評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                工事作業用
                評価 4.0満足度:4.02019/02/06
                履き心地良く、コストパフォーマンスも良i.い。.あえて注文を付けるなら、靴紐が、マイナス15cm位短い方が良いのでは・・・。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                この商品のバリエーション

                型番
                HZ-306-00-24.5
                HZ-306-00-26
                HZ-306-00-28
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ
                (cm)
                内容量

                2,246円

                ( 2,471円 )
                1個 あり

                3日目

                24.5-

                2,246円

                ( 2,471円 )
                1個 あり

                3日目

                26-

                2,246円

                ( 2,471円 )
                1個 あり

                3日目

                28-

                作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました