(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ-4702 安全ゴム長靴

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4702-010-26.5
AZ-4702 安全ゴム長靴 ナガグツ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,740円
税込単価
7,414円

吸汗性ドライ裏地仕様の長靴。【特長】・鋼製先芯入り。・反射テープ付。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • 先芯:
    あり
  • 材質:甲被:
    ゴム
  • 材質:底:
    ゴム
  • 材質:先芯:
    鋼製
  • 仕様:
    男性用
  • JIS規格に基づいた足幅(足囲)の目安:
    EEE
  • 内容量:
    1足

型番

4702-010-26.5 解除

Loading...

製品仕様

AZ-4702 安全ゴム長靴:関連画像

底面

  • 吸汗性ドライ裏地仕様の安全モデル。
  • 鋼製先芯。
  24.5 25.0 25.5 26.0
総丈 370±3 370±3 380±3 380±3
  26.5 27.0 28.0 29.0
総丈 385±3 385±3 390±3 395±3

カラーバリエーション

008:ネイビー×イエロー

010:ブラック×レッド

素材

ゴム

商品情報を表示

4702-010-26.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
カラー組み合わせ
JANコード
靴丈(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4702-010-26.5

4702-010-26.5

黒系
26.5
ブラック×レッド
4548413755446
38.5±0.3
1足

1個

6,740( 7,414円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

吸汗性ドライ裏地仕様の長靴。
【特長】
・鋼製先芯入り。
・反射テープ付。
【用途】
・男性用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AZ-4702 安全ゴム長靴の型番4702-010-26.5のページです。
型番4702-010-26.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ-4702 安全ゴム長靴

AZ-4702 安全ゴム長靴

    AZ-4703 安全ゴム長靴(糸入り)

    AZ-4703 安全ゴム長靴(糸入り)

      安全ゴム長靴 K-2

      安全ゴム長靴 K-2

        安全ゴム長靴 踏み抜き抵抗板入り K-3

        安全ゴム長靴 踏み抜き抵抗板入り K-3

          防寒用安全長靴 ワークプラスブーツ 777防寒 イエロー 27.0cm

          防寒用安全長靴 ワークプラスブーツ 777防寒 イエロー 27.0cm

            ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 イエロー 24.0cm

            ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 イエロー 24.0cm

              防寒用安全長靴 ワークプラスブーツ 777防寒 イエロー 26.5cm

              防寒用安全長靴 ワークプラスブーツ 777防寒 イエロー 26.5cm

                ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 イエロー 23.0cm

                ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 イエロー 23.0cm

                  ショート安全長靴

                  ショート安全長靴

                    ショート丈安全長靴 85711

                    ショート丈安全長靴 85711

                      安全長靴 先芯・踏抜防止板入り 766NP-4 ブラック×オレンジ

                      安全長靴 先芯・踏抜防止板入り 766NP-4 ブラック×オレンジ

                        安全長靴 先芯入り 766N ネイビー

                        安全長靴 先芯入り 766N ネイビー

                          冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 ネイビー

                          冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 ネイビー

                            メーカー アイトス アイトス アイトス アイトス ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 コーコス信岡 ジーベック ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 3,746円 3,941円 3,887円 4,551円 9,872円 9,872円 9,872円 9,872円 3,400円 4,211円 10,460円 10,874円 12,595円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   4日目   6日目   4日目   4日目   3日目   1日目~   1日目   2日目~   1日目~  
                            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 規格無し 規格無し
                            形状 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 半長靴 長靴 長靴 長靴
                            耐油性 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし あり あり なし
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            AZ-4702 安全ゴム長靴のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            屋外作業用
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/05
                            フォークリフト、荷物運搬などをするために購入しました。
                            コストパフォーマンスが良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4702-008-26.5
                            4702-008-27
                            4702-008-28
                            4702-010-27
                            4702-010-28
                            4702-010-29
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            カラー サイズ
                            (cm)
                            カラー組み合わせ JANコード 靴丈
                            (cm)
                            内容量

                            6,282円

                            ( 6,910円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            青系26.5ネイビー×イエロー454841342262138.5±0.3-

                            3,959円

                            ( 4,355円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            青系27ネイビー×イエロー454841342263838.5±0.3-

                            3,959円

                            ( 4,355円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            青系28ネイビー×イエロー454841342264539.0±0.3-

                            4,252円

                            ( 4,677円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            黒系27ブラック×レッド454841375545338.5±0.3-

                            3,746円

                            ( 4,121円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            黒系28ブラック×レッド454841375546039.0±0.3-

                            4,252円

                            ( 4,677円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            黒系29ブラック×レッド454841375547739.5±0.3-

                            長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました