(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ-4438 衛生長靴

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4438-010-27
AZ-4438 衛生長靴 AZ-4438 エイセイナガグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,469円
税込単価
2,716円

定番型の衛生長靴として展開している作業靴。【特長】・厨房作業等に最適なスタンダ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    なし
  • 詳細カラー:
    ブラック
  • 材質:甲被:
    PVC
  • 材質:底:
    PVC
  • 仕様:
    男性用
  • JIS規格に基づいた足幅(足囲)の目安:
    EEE
  • 内容量:
    1足

型番

4438-010-27 解除

Loading...

厨房作業等に最適なスタンダードな長靴タイプの作業靴

男性専用の衛生長靴。

男性専用の衛生長靴。

耐油底。

耐油底。

製品仕様

-24.024.525.025.526.026.527.028.0
総丈(mm)293±3296±3299±3302±3305±3308±3311±3314±3
  • カラー:ブラック。
  • 素材:PVC。

この商品の使用上の注意

※この商品には先芯は入っておりません。

商品情報を表示

4438-010-27 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4438-010-27

27
1足

1個

2,469( 2,716円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

定番型の衛生長靴として展開している作業靴。
【特長】
・厨房作業等に最適なスタンダードな衛生長靴で、靴底には耐油底を採用している。
・素材がPVCで構成されている。
・色がブラックで、サイズが24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、28.0の8タイプより選択できる。
・男性専用の長靴。
【用途】
・厨房、市場、清掃関係などの作業現場に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AZ-4438 衛生長靴の型番4438-010-27のページです。
型番4438-010-27に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ-4438 衛生長靴

AZ-4438 衛生長靴

    衛生長靴 ブラック

    衛生長靴 ブラック

      PVC長靴ショート ホワイト HB-865

      PVC長靴ショート ホワイト HB-865

        レディースブーツ

        レディースブーツ

          耐油長靴ホワイト

          耐油長靴ホワイト

            カルサーエース #700

            カルサーエース #700

              ワークマスターOGB600軽半60 黒茶

              ワークマスターOGB600軽半60 黒茶

                MWB-1022 カラーブーツ

                MWB-1022 カラーブーツ

                  メーカー アイトス アイトス コーコス信岡 コーコス信岡 おたふく手袋 福山ゴム工業 アキレス ミツウマ
                  通常価格 2,469円 6,001円 1,268円 2,225円 3,409円 4,861円 3,193円 4,420円
                  通常出荷日 4日目   1日目   3日目   3日目   1日目   8日目   7日目   8日目  
                  商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
                  規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
                  形状 長靴 長靴 半長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴
                  耐油性 あり あり なし なし あり なし あり なし
                  静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  4438-010-24.5
                  4438-010-25
                  4438-010-25.5
                  4438-010-26
                  4438-010-26.5
                  4438-010-28
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ
                  (cm)
                  内容量

                  5,100円

                  ( 5,610円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  24.5-

                  2,469円

                  ( 2,716円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  25-

                  4,976円

                  ( 5,474円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  25.5-

                  2,469円

                  ( 2,716円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  26-

                  5,100円

                  ( 5,610円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  26.5-

                  2,469円

                  ( 2,716円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  28-

                  長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました