(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ-4435 衛生長靴(男女兼用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4435-001-23
AZ-4435 衛生長靴(男女兼用) AZ-4435 エイセイナガグツ(ダンジョケンヨウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,620円
税込単価
2,882円

コストパフォーマンスに優れた長靴タイプの作業靴。【特長】・厨房作業用シューズ、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • 先芯:
    なし
  • 材質:甲被:
    PVC
  • 材質:底:
    PVC
  • 仕様:
    男女兼用
  • JIS規格に基づいた足幅(足囲)の目安:
    EEE
  • 内容量:
    1足

型番

4435-001-23 解除

Loading...

飲食店、水産加工業、食品加工業の方に最適な長靴タイプの作業靴

男女兼用。

男女兼用。

製品仕様

-22.523.023.524.024.525.025.526.026.527.027.528.029.030.0
総丈(mm)284±3287±3290±3293±3296±3299±3302±3305±3 308±3311±3 311±3 314±3 314±3 317±3
  • カラーバリエーション:ホワイト、ブラック。
  • 素材:PVC。

この商品の使用上の注意

※この商品には先芯は入っておりません。

商品情報を表示

4435-001-23 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
詳細カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4435-001-23

白系
23
ホワイト
1足

1個

2,620( 2,882円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コストパフォーマンスに優れた長靴タイプの作業靴。
【特長】
・厨房作業用シューズ、コックシューズとして展開し、飲食店、水産加工業の方に最適な衛生長靴。
・男女兼用でサイズが22.5~30cmまでの女性サイズで対応可能。
・JIS規格に基づいた足幅(足囲)の目安がEEE。
・素材がPVCで構成されている。
【用途】
・厨房、市場、清掃関係などの作業現場に使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AZ-4435 衛生長靴(男女兼用)の型番4435-001-23のページです。
型番4435-001-23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ-4435 衛生長靴(男女兼用)

AZ-4435 衛生長靴(男女兼用)

    衛生長靴ホワイト

    衛生長靴ホワイト

      耐油衛生長靴 HB-850

      耐油衛生長靴 HB-850

        マロンブーツ P-C

        マロンブーツ P-C

          PVC長靴ショート ホワイト HB-865

          PVC長靴ショート ホワイト HB-865

            ウレタンブーツ(先芯入り・踏抜き防止板内蔵)

            ウレタンブーツ(先芯入り・踏抜き防止板内蔵)

              PVC長靴ショート ネイビー HB-866

              PVC長靴ショート ネイビー HB-866

                園芸ブーツ

                園芸ブーツ

                  メーカー アイトス アイトス コーコス信岡 福山ゴム工業 コーコス信岡 シモン コーコス信岡 福山ゴム工業
                  通常価格 2,620円 4,134円 1,786円 1,953円 1,268円 16,754円 1,268円 3,402円
                  通常出荷日 4日目   1日目   3日目   8日目   3日目   1日目~   3日目~   8日目  
                  商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 安全靴 作業靴 作業靴
                  規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し その他規格 規格無し 規格無し
                  形状 長靴 長靴 長靴 半長靴 半長靴 長靴 長靴 長靴
                  耐油性 あり あり あり なし なし あり なし なし
                  静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし

                  AZ-4435 衛生長靴(男女兼用)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  4435-001-22.5
                  4435-001-23.5
                  4435-001-24
                  4435-001-24.5
                  4435-001-25
                  4435-001-25.5
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  カラー サイズ
                  (cm)
                  詳細カラー 内容量

                  5,629円

                  ( 6,192円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  白系22.5ホワイト-

                  5,629円

                  ( 6,192円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  白系23.5ホワイト-

                  2,620円

                  ( 2,882円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  白系24ホワイト-

                  5,629円

                  ( 6,192円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  白系24.5ホワイト-

                  2,620円

                  ( 2,882円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  白系25ホワイト-

                  5,629円

                  ( 6,192円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  白系25.5ホワイト-

                  長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました