(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

先芯入り作業靴・安全靴(合皮短靴) A350マジックタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A350M-BL-24
先芯入り作業靴・安全靴(合皮短靴) A350マジックタイプ サキシンイリサギョウクツ・アンゼンクツ(ゴウヒタンクツ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,123円
税込単価
3,435円

スタンダードタイプの先芯入り安全靴。【特長】・4E仕様の幅広タイプで足先にかか...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 甲革:
    人工皮革
  • 材質:先芯:
    鋼製(JIS T8101 S種相当)
  • 材質:靴底:
    ウレタン2層底
  • 用途:
    軽作業全般
  • 質量(g):
    910
  • ワイズ:
    4E
  • 特長:
    人工皮革+ウレタン2層底で軽量。4Eなので足が幅広の方にお勧め。
  • 注意事項:
    素材の特性上、熱作業や金属の切り屑の出る作業、薬品を使用する現場での使用は避けて下さい。
  • 内容量:
    1足

型番

A350M-BL-24 解除

Loading...

製品仕様

4E仕様の幅広タイプで、ウレタン2層底を使用しているため軽く、クッション性が良いため、足にかかる負担を軽減。
ひもではなくマジックテープ仕様なので脱着も楽で、ひも特有の緩みにくさが無い。

安全靴の外観
安全靴の靴裏

安全・安心・快適なエンゼルの安全靴の構造と素材

あらゆる作業に対応するスタンダードタイプから、さまざまな専門作業に対応するタイプまで、豊富な種類を取り揃えたエンゼル安全靴。
VP製法をはじめとする最新構造や厳選された素材により生み出される優れた機能が、プロフェッショナルの作業を足元からしっかりサポートし、安全・安心・快適な履き心地を約束。

甲革

エンゼル指定の製革所にて安全靴専用の天然皮革として加工された牛革を使用した、柔軟性、耐久性に優れたソフトタイプ。

先裏布

綿と合成繊維の混紡布で、摩耗性に優れたキャンパス布を使用。
先芯補強材との二重構造により、先裏の破れや足当たりを防止。

腰裏材

吸湿性、フィット性に優れた素材を使用。

中敷

吸湿性、フィット性を考慮し、カップインソールを使用。

ミッドソール

ミッドソールに衝撃・吸収性に優れた低密度発泡ポリウレタンを使用。足の疲労を軽減させ、快適な履き心地を生み出す。
踵部の衝撃エネルギー吸収性E合格。

アウトソール(高密度発泡ポリウレタン)

アウトソールに耐滑性、耐摩耗性に優れた高密度発泡ポリウレタンを使用。ノンマーキングのため、床の汚れが気になる職場に最適。

安全靴の製法

V式製法

(直接加硫圧着式=JIS呼称:V式)
甲革周辺を中底につり込んだのち、耐油性未加硫ゴムを挿入し、加熱加工成形しながら、甲革部とゴム底を圧着する製法。

C式製法

(セメント式=JIS呼称:C式)
甲革周辺を中底につり込んだのち、甲革周辺と表底周辺に接着剤を塗布し、圧着機で底付けする製法。

D式製法

(ダイレクト式=JIS呼称:D式)
袋縫されたアッパーをラストモールドに被せ、サイドモールに装着。
射出成形機でまずポリウレタンをアウトソール部に注入形成、続いてミッドソール部に注入し、二層に成形。

 
商品情報を表示

A350M-BL-24 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A350M-BL-24

24
1足

1個

3,123( 3,435円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スタンダードタイプの先芯入り安全靴。
【特長】
・4E仕様の幅広タイプで足先にかかる負担を軽減。
・先芯にはJIS T8101 S種相当品の鋼製を使用。
・ウレタン2層底で軽く、クッション性が良い。
・甲被は人工皮革製で低価格が魅力の安全靴。
・ひもではなくマジックタイプなので脱着もラクで、ひもが緩む心配もない。
・サイズも23.0cm~30.0cmと幅広く用意。
【用途】
・運送業・倉庫作業・警備関連(工事警備・現場誘導等)などでの着用に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

先芯入り作業靴・安全靴(合皮短靴) A350マジックタイプの型番A350M-BL-24のページです。
型番A350M-BL-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

先芯入り作業靴・安全靴(合皮短靴) A350マジックタイプ

先芯入り作業靴・安全靴(合皮短靴) A350マジックタイプ

    安全靴 輸入合皮短靴 ヒモ

    安全靴 輸入合皮短靴 ヒモ

      ゴム底安全靴 V251N

      ゴム底安全靴 V251N

        ゴム2層底安全靴 短靴 ラバーテック

        ゴム2層底安全靴 短靴 ラバーテック

          軽快・耐滑安全靴 CF110・211

          軽快・耐滑安全靴 CF110・211

            メーカー エンゼル エンゼル ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
            通常価格 3,093円 3,123円 7,972円 12,255円 9,207円
            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目  
            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
            規格 規格無し 規格無し JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
            形状 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴
            耐油性 なし なし あり なし なし
            静電気帯電防止機能 なし なし - - -

            先芯入り作業靴・安全靴(合皮短靴) A350マジックタイプのレビュー

            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
            工場内作業
            評価 5.0満足度:5.02021/12/25
            マジックタイプですのでしっかり足にフィットします。
            芯入りですので軽作業を安心して行うことが出来ました。
            重宝しております。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            安全靴
            評価 4.0満足度:4.02020/11/07
            低価格ですが マジック部分もしっかりしています。 かかと上部や足先表面部分は傷みやすいですが 価格とあと傷む前にボンドを塗るなどの工夫でリピート購入しています。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            製造業(旋盤)
            評価 5.0満足度:5.02019/01/31
            マジックタイプで履きやすく、4Eで足幅が広い人でも大丈夫です。
            値段が安くかなり助かっております。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            作業場内で使用
            評価 4.0満足度:4.02018/06/27
            作業場内で使用しています。溶接などを行う際の熱で、ひも靴だと溶けてしまったり、燃えてしまうので、ひも靴でないものを探していました。ひもタイプではないものの選択肢が少ないので、もう少し増やしてほしいです。履き心地は普通の革靴よりクッション性もあり、ゆったりしていて履きやすいと思います。マジックテープの付け根の部分が切れてくるので数ヶ月でダメになってしまいます。購入したらすぐに接着剤を塗って補強しています。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            よくあるご質問(FAQ)

            Q 靴のお手入れはどのようにすればいいですか?
            A
            乾いた布等で汚れを落としていただき、風通しの良い日陰で乾燥させてください。

            この商品のバリエーション

            型番
            A350M-BL-23
            A350M-BL-23.5
            A350M-BL-24.5
            A350M-BL-25
            A350M-BL-25.5
            A350M-BL-26
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ
            (cm)
            内容量

            3,093円

            ( 3,402円 )
            1個 あり

            3日目

            23-

            3,093円

            ( 3,402円 )
            1個 あり

            2日目

            23.5-

            3,530円

            ( 3,883円 )
            1個 あり

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            24.5-

            3,530円

            ( 3,883円 )
            1個 あり

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            25-

            3,530円

            ( 3,883円 )
            1個 あり

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            25.5-

            3,530円

            ( 3,883円 )
            1個 あり

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            26-

            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました