(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴 輸入合皮短靴 ヒモ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A350H-BL-28
安全靴 輸入合皮短靴 ヒモ アンゼンクツ ユニュウゴウヒタンクツ ヒモ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,123円
税込単価
3,435円

【仕様】・エンゼル,安全靴,輸入合皮短靴ヒモ。・人工皮革+ウレタン2層底で軽量...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 甲革:
    人工皮革
  • 材質:先芯:
    鋼製(JIS T8101 S種相当)
  • 材質:靴底:
    ウレタン2層底
  • 用途:
    軽作業全般
  • 質量(g):
    890
  • ワイズ:
    4E
  • 特長:
    人工皮革+ウレタン2層底で軽量。4Eなので足が幅広の方にお勧め。
  • 注意事項:
    素材の特性上、熱作業や金属の切り屑の出る作業、薬品を使用する現場での使用は避けて下さい。
  • 内容量:
    1足

型番

A350H-BL-28 解除

Loading...

 
カタログを表示

A350H-BL-28 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A350H-BL-28

28
1足

1個

3,123( 3,435円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・エンゼル,安全靴,輸入合皮短靴ヒモ。
・人工皮革+ウレタン2層底で軽量。
・4Eなので足が幅広の方にお勧め。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全靴 輸入合皮短靴 ヒモの型番A350H-BL-28のページです。
型番A350H-BL-28に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴 輸入合皮短靴 ヒモ

安全靴 輸入合皮短靴 ヒモ

    先芯入り作業靴・安全靴(合皮短靴) A350マジックタイプ

    先芯入り作業靴・安全靴(合皮短靴) A350マジックタイプ

      ゴム底安全靴 V251N

      ゴム底安全靴 V251N

        ゴム底安全靴 中編上 V262N

        ゴム底安全靴 中編上 V262N

          ミドリ安全 ゴム底安全靴 中編上 V262N 27.5CM

          ミドリ安全 ゴム底安全靴 中編上 V262N 27.5CM

            メーカー エンゼル エンゼル ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
            通常価格 3,123円 3,093円 7,972円 9,917円 9,917円
            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
            規格 規格無し 規格無し JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
            形状 短靴 短靴 短靴 中編上げ 中編上げ
            耐油性 なし なし あり あり あり
            静電気帯電防止機能 なし なし - - なし

            安全靴 輸入合皮短靴 ヒモのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            A350H-BL-24.5
            A350H-BL-25
            A350H-BL-25.5
            A350H-BL-26.5
            A350H-BL-29
            A350H-BL-30
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ
            (cm)
            内容量

            3,123円

            ( 3,435円 )
            1個 あり

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            24.5-

            3,123円

            ( 3,435円 )
            1個 あり

            2日目

            25-

            3,123円

            ( 3,435円 )
            1個 あり

            14日目

            25.5-

            3,123円

            ( 3,435円 )
            1個 あり

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            26.5-

            3,123円

            ( 3,435円 )
            1個 あり

            5日目

            29-

            3,123円

            ( 3,435円 )
            1個 あり

            5日目

            30-

            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました