(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

先芯入りスニーカー(マジック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A150M-BL-23
先芯入りスニーカー(マジック) サキシンイリスニーカー(マジック)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,123円
税込単価
3,435円

スポーティなスニーカータイプの安全靴。マジックテープ仕様でつま先にはJIS規格...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 甲革:
    人工皮革+メッシュ
  • 材質:先芯:
    鋼製(JIS T8101 S種相当)
  • 材質:靴底:
    EVA+合成ゴム
  • 質量(g):
    940
  • ワイズ:
    EEE
  • 特長:
    ゆったり幅広タイプ。マジックだから脱ぎ履きし易い
  • 内容量:
    1足

型番

A150M-BL-23 解除

Loading...

 
カタログを表示

A150M-BL-23 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A150M-BL-23

23
1足

1個

3,123( 3,435円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スポーティなスニーカータイプの安全靴。マジックテープ仕様でつま先にはJIS規格S種相当の鉄製の先芯を使用しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

先芯入りスニーカー(マジック)の型番A150M-BL-23のページです。
型番A150M-BL-23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

先芯入りスニーカー(マジック)

先芯入りスニーカー(マジック)

    安全スニーカー 先芯入り 紐タイプ A150H

    安全スニーカー 先芯入り 紐タイプ A150H

      先芯入り静電スニーカー MPN-305 静電

      先芯入り静電スニーカー MPN-305 静電

        軽量耐滑プロスニーカー KL518BK/SI

        軽量耐滑プロスニーカー KL518BK/SI

          安全作業靴 スパイダーマックス #6100

          安全作業靴 スパイダーマックス #6100

            超軽量樹脂先芯入りスニーカー SL601CAP

            超軽量樹脂先芯入りスニーカー SL601CAP

              メーカー エンゼル エンゼル ミドリ安全 シモン 日進ゴム ミドリ安全
              通常価格 3,123円 3,123円 7,889円 5,235円 4,905円 6,537円
              通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目  
              商品タイプ 作業靴 作業靴 - 作業靴 安全靴 作業靴
              規格 規格無し 規格無し - - JSAA規格品 -
              形状 短靴 短靴 - 短靴 短靴 短靴
              耐油性 なし なし - - あり なし
              静電気帯電防止機能 なし なし - - なし -

              先芯入りスニーカー(マジック)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              A150M-BL-22.5
              A150M-BL-23.5
              A150M-BL-24.5
              A150M-BL-25
              A150M-BL-26
              A150M-BL-26.5
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ
              (cm)
              内容量

              3,123円

              ( 3,435円 )
              1個 あり

              2日目

              22.5-

              3,123円

              ( 3,435円 )
              1個 あり

              2日目

              23.5-

              3,381円

              ( 3,719円 )
              5個 あり

              2日目

              24.5-

              3,381円

              ( 3,719円 )
              1個 あり

              在庫品1日目

              当日出荷可能

              25-

              3,381円

              ( 3,719円 )
              1個 あり

              3日目

              26-

              3,381円

              ( 3,719円 )
              5個 あり

              2日目

              26.5-

              作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました